オーディオ・コネクター
オーディオ基準の2.5mm、3.5mm、6.35mmのバージョンがあるCUI Devicesの一連のオーディオ・コネクター製品には、ジャック型、プラグ型、レセプタクル、インライン型アダプタがあり、最小で2.9mmという薄型プロファイル、幅4.5mmという、小型パッケージサイズで提供されています。さまざまなマウントスタイルがある当社のオーディオ・コネクターには、0、1、2、3の内部スイッチ、そしてSPDT、DPDTを持ち、通常はオープンオプションです。シールドおよびカラー絶縁体オプションもあります。
オーディオ・コネクターの種類
コネクターの種類
アダプター
ジャック
プラグ
レセプタクル
リセット
オーディオ規格(mm)
2.5
3.5
6.35
リセット
マウント
ケーブル - モジュラー
ケーブル - オーバーモールド
ミッドマウントSMT
パネルマウント
サーフェスマウント
スルーホール
リセット
導電体の数
2
3
4
5
6
リセット
方向
水平型
垂直型
リセット
シールド
なし
あり
リセット
内部スイッチ
0
DPDT
0
通常開いている
SPDT
1
2
3
リセット
ポート数
1
2
リセット
長さ(mm)
最小
最大
実行
10.6
10.8
11
11.1
11.5
11.6
11.7
12
12.5
13
13.5
13.6
13.8
14
14.1
14.2
14.3
14.5
14.6
14.7
14.8
15
15.55
15.8
16.2
16.8
17
17.5
18
18.5
19
19.5
19.8
20
20.5
20.6
20.8
21.3
23.3
24
24.4
24.7
25.8
26.6
28.3
29.3
33.2
33.3
33.8
34
34.5
35.5
37
38
40.5
40.9
41
45.1
45.6
45.8
46
46.5
52
52.5
57
59
59.5
60
60.4
60.5
64
71
75
88
リセット
幅(mm)
最小
最大
実行
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.6
5.8
6
6.2
6.3
6.7
7
7.1
7.2
7.4
7.5
7.75
7.8
8
8.2
8.3
8.4
8.5
8.8
9
9.08
9.1
9.5
9.6
9.7
10
10.2
10.4
10.8
11
11.3
11.5
12
12.2
12.5
12.8
13
13.5
13.8
14
15
15.8
16.8
18
20
26.1
リセット
高さ(mm)
最小
最大
実行
3
3.1
3.5
3.8
4
4.05
4.1
4.3
4.5
4.6
4.81
5
5.1
5.3
5.4
5.48
5.6
5.65
6
6.1
7.3
8
9.1
9.5
10
11
11.3
12
12.3
12.5
12.7
15.5
15.6
15.8
17
リセット
色
黒
青
緑
ピンク
白
リセット
IP定格
IP67
IP定格なし
リセット