パラメトリック検索:スピーカー


SPレベル(dB)
 
70
72
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
87.5
88
89
89.5
90
90.5
91
91.5
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
107
110
112
120
最小値
最大値
公称入力(W)
 
0.02
0.03
0.1
0.2
0.25
0.3
0.4
0.5
0.7
0.94
1
1.5
2
3
5
6
8
10
12
15
20
25
40
50
最小値
最大値
最大入力(W)
 
0.03
0.15
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
1
1.2
1.3
1.5
2
2.5
3
4
5
8
10
12
15
20
25
30
40
50
80
最小値
最大値
インピーダンス(オーム)
 
4
6
8
32
共振周波数(Hz)
 
50
55
65
75
80
85
88
90
95
100
103
110
115
120
125
160
180
190
200
210
220
230
240
250
260
280
290
300
310
320
330
340
350
360
375
380
390
400
420
430
440
450
480
500
520
530
540
550
560
580
600
620
630
650
670
680
700
720
750
780
800
850
900
1000
1050
1100
1200
1250
1500
1700
3000
最小値
最大値
円錐の種類
 
マイラー
磁石型
 
アルニコ合金
フェライト
Nd-Fe-B
Sm2Co17
フレームの形状
 
楕円形
角型
円形
四角
高さ(mm)
 
2
2.2
2.25
2.5
2.55
2.8
2.9
3
3.1
3.2
3.5
3.6
3.8
3.9
4
4.2
4.5
4.6
4.9
5
5.2
5.3
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.2
7.1
7.4
7.5
8
8.4
8.5
9
9.4
9.5
9.6
9.7
10.2
11.2
11.8
14.5
15
17
17.2
17.5
18.5
19.5
20
20.5
21.2
21.5
22
22.8
24
25
25.1
26
26.5
27.5
28
28.5
29
30.5
31.5
32.5
34
35.5
36
36.2
36.5
42
44
45
47
49
50.5
51.3
54.5
58.2
66
70
83
84
最小値
最大値
長さ(mm)
 
12
13
15
16
18
20
23
25
27
28
32
34
35.5
36
40
40.1
46
48
50
50.5
57
62
66
77
87
92
100
102
103
114
120
134
155.7
156
最小値
最大値
幅(mm)
 
6
9
11
13
14
15
20
20.5
23
28
28.2
28.5
30
32
34
35
36
40
40.1
46
50
50.5
57
66
72
77
87
91
92
100
102
103
114
120
134
155.7
156
最小値
最大値
直径(mm)
 
10
12
13
15
16
17
20
23
25
26
27
28
30
31.8
36
38
40
45
50
57
66
70
77
92
137.5
165
203
205
最小値
最大値
マウント
 
PCB
はんだアイレット
はんだ付けパッド
はんだピン/ポスト
バネ端子
表面実装
リード線
アイテム
1 2 3 4 5 ...8
表示:
製品番号 SPレベル(dB) 公称入力(W) インピーダンス(オーム) 共振周波数(Hz) 円錐の種類 外形寸法 LxWxH (mm) 寸法
Ø x H(mm)
データ
シート
在庫
確認
RFQ
CMR-120632-2-SP
CMR-120632-2-SP
110 (0.001W / 0.01m) 0.02 32 300 マイラー 12 x 6 x 2.25 -- データシートCMR-120632-2-SP 在庫確認CMR-120632-2-SP CMR-120632-2-SPの見積依頼
CMR-150632-2-SP
CMR-150632-2-SP
110 (0.001W / 0.01m) 0.02 32 300 マイラー 15 x 6 x 2.2 -- データシートCMR-150632-2-SP 在庫確認CMR-150632-2-SP CMR-150632-2-SPの見積依頼
GC0302M
GC0302M
120 (0.001W / 0.01m) 0.03 32 220 マイラー -- 30 x 6 データシートGC0302M -- GC0302Mの見積依頼
GC0281M
GC0281M
112 (0.1W / 0.01m) 0.2 8 800 マイラー -- 28 x 4 データシートGC0281M -- GC0281Mの見積依頼
CLF0381MP-1
CLF0381MP-1
93 (0.1W / 0.05m) 0.25 8 380 マイラー -- 38 x 9.4 データシートCLF0381MP-1 在庫確認CLF0381MP-1 CLF0381MP-1の見積依頼
CLF0251MP
CLF0251MP
70 (0.1W / 0.5m) 0.1 8 650 マイラー -- 25 x 5.6 データシートCLF0251MP -- CLF0251MPの見積依頼
CLS0231MP-1
CLS0231MP-1
72 (0.1W / 0.5m) 0.1 8 480 マイラー -- 23 x 5 データシートCLS0231MP-1 在庫確認CLS0231MP-1 CLS0231MP-1の見積依頼
CLS0201MP
CLS0201MP
78 (0.1W / 0.5m) 0.1 8 850 マイラー -- 20 x 4.2 データシートCLS0201MP 在庫確認CLS0201MP CLS0201MPの見積依頼
CDMG16008-03
CDMG16008-03
82 (0.3W / 0.1m) 0.3 8 600 マイラー -- 16 x 2.55 データシートCDMG16008-03 在庫確認CDMG16008-03 CDMG16008-03の見積依頼
CDMG13008L-02
CDMG13008L-02
86 (0.2W / 0.1m) 0.2 8 1050 マイラー -- 13 x 2 データシートCDMG13008L-02 在庫確認CDMG13008L-02 CDMG13008L-02の見積依頼
CDM-10008
CDM-10008
86 (0.3W / 0.1m) 0.3 8 1200 マイラー -- 10 x 2.9 データシートCDM-10008 在庫確認CDM-10008 CDM-10008の見積依頼
CDS-16098A
CDS-16098A
86 (0.5W / 0.1m) 0.7 8 500 マイラー 16 x 9 x 3 -- データシートCDS-16098A 在庫確認CDS-16098A CDS-16098Aの見積依頼
CDS-15118B
CDS-15118B
86 (0.5W / 0.1m) 0.7 8 500 マイラー 15 x 11 x 3 -- データシートCDS-15118B 在庫確認CDS-15118B CDS-15118Bの見積依頼
CDS-15118B-L100
CDS-15118B-L100
86 (0.5W / 0.1m) 0.7 8 500 マイラー 15 x 11 x 3 -- データシートCDS-15118B-L100 在庫確認CDS-15118B-L100 CDS-15118B-L100の見積依頼
CDS-15158-SMT
CDS-15158-SMT
87 (0.3W / 0.1m) 0.3 8 850 マイラー 15 x 15 x 5 -- データシートCDS-15158-SMT 在庫確認CDS-15158-SMT CDS-15158-SMTの見積依頼
CDS-13138-SMT
CDS-13138-SMT
87 (0.7W / 0.1m) 0.7 8 850 マイラー 13 x 13 x 4 -- データシートCDS-13138-SMT 在庫確認CDS-13138-SMT CDS-13138-SMTの見積依頼
CDM-13008
CDM-13008
87 (0.2W / 0.1m) 0.2 8 1100 マイラー -- 13 x 2.9 データシートCDM-13008 在庫確認CDM-13008 CDM-13008の見積依頼
CVS-1508
CVS-1508
87 (0.3W / 0.1m) 0.5 8 1700 マイラー -- 15 x 7.5 データシートCVS-1508 在庫確認CVS-1508 CVS-1508の見積依頼
CVS-1708
CVS-1708
87 (0.2W / 0.1m) 0.2 8 1500 マイラー -- 17 x 8 データシートCVS-1708 在庫確認CVS-1708 CVS-1708の見積依頼
CMS-16098-30-SP
CMS-16098-30-SP
87.5 (0.7W / 0.1m) 0.7 8 500 マイラー 16 x 9 x 3 -- データシートCMS-16098-30-SP 在庫確認CMS-16098-30-SP CMS-16098-30-SPの見積依頼
CMS-160918-30-SP
CMS-160918-30-SP
87.5 (0.7W / 0.1m) 0.7 8 500 マイラー 16 x 9 x 3.5 -- データシートCMS-160918-30-SP 在庫確認CMS-160918-30-SP CMS-160918-30-SPの見積依頼
CMS-29958F
CMS-29958F
88 (0.1W / 0.1m) 0.1 8 650 マイラー -- 29 x 9.5 データシートCMS-29958F 在庫確認CMS-29958F CMS-29958Fの見積依頼
CVS-2308
CVS-2308
88 (0.1W / 0.1m) 0.1 8 1500 マイラー -- 23 x 15 データシートCVS-2308 在庫確認CVS-2308 CVS-2308の見積依頼
CDS-18138A
CDS-18138A
89 (0.7W / 0.1m) 0.7 8 375 マイラー 18 x 13 x 2.5 -- データシートCDS-18138A 在庫確認CDS-18138A CDS-18138Aの見積依頼
CMS-160916-30-2
CMS-160916-30-2
89.5 (0.7W / 0.1m) 0.7 6 550 マイラー 16 x 9 x 3 -- データシートCMS-160916-30-2 在庫確認CMS-160916-30-2 CMS-160916-30-2の見積依頼
 
Powered By OneLink