パラメトリック検索:エンコーダー


エンコーダーのタイプ
 
アブソリュート
コミュテーション
インクリメント
パッケージ
 
中空軸
モジュラー
パネルマウント
シャフト
分解能(PPR)
 
10
12
15
16
20
24
25
30
32
40
48
50
60
64
75
96
100
120
125
128
192
200
250
256
300
360
384
400
450
500
512
600
720
768
800
900
1000
1024
1200
1500
1600
1800
2000
2048
2500
3600
4000
4096
4500
5000
8000
9000
10000
16000
18000
20000
32000
36000
40000
72000
80000
最小値
最大値
出力タイプ
 
2ビット直交
BCD
CMOS電圧
コミュテーション・ライン・ドライバー
グレイコード
ライン・ドライバー
自然2進数
オープン・コレクタ
直交ライン・ドライバー
正弦波
TTL電圧
電圧
入力電圧(VDC)
 
0 ~ 5
0 ~ 10
2.97 ~ 3.63
3.13 ~ 3.46
3.13 ~ 3.47
3.6 ~ 5.5
4.5 ~ 5.5
4.5 ~ 13.2
4.75 ~ 5.25
10.8 ~ 26.8
チャンネル
 
A、B
A、B、Z
A、B、Z、(Z=H)
シャフト長(mm)
 
2.5
3
6
7.5
8
8.5
9
10
10.5
12
14
15
16
16.5
17.5
19
20
22
24
25
28
30
最小値
最大値
シャフト(穴)Ø(mm)
 
1.5
2
3
3.175
3.18
4
4.76
5
5.5
6
6.35
7
8
10
12
最小値
最大値
動作温度(°C)
 
-40 ~ 100
-40 ~ 105
-40 ~ 125
-10 ~ 55
-10 ~ 60
-10 ~ 65
-10 ~ 70
-10 ~ 75
0 ~ 50
0 ~ 60
0 ~ 70
IP定格
 
65
67
戻り止め
 
なし
あり
方向
 
軸状
水平型
放射状
垂直型
プッシュスイッチ
 
なし
あり
最高速度(RPM)
 
120
210
240
6000
7000
7500
8000
最小値
最大値
終端
 
ケーブル
ヘッダ
PCBピン
はんだ付け穴
アイテム
1 2 3 4
表示:
製品のURL エンコーダーのタイプ パッケージ 分解能(PPR) 出力タイプ 入力電圧(VDC) データ
シート
在庫
確認
RFQ
MAH17シリーズ
MAH17シリーズ
アブソリュート 中空軸 1024,256,512 BCD,グレイコード,自然2進数 4.75 ~ 5.25 データシートMAH17シリーズ -- MAH17シリーズの見積依頼
MAH36シリーズ
MAH36シリーズ
アブソリュート 中空軸 1024,256,512 BCD,グレイコード,自然2進数 10.8,26.8,27.6,4.5,5.5 データシートMAH36シリーズ -- MAH36シリーズの見積依頼
MAS17シリーズ
MAS17シリーズ
アブソリュート シャフト 1024,256,512 BCD,グレイコード,自然2進数 4.75 ~ 5.25 データシートMAS17シリーズ -- MAS17シリーズの見積依頼
MAS36シリーズ
MAS36シリーズ
アブソリュート シャフト 1024,256,512 グレイコード,自然2進数 10.8,26.8,27.6,4.5,5.5 データシートMAS36シリーズ -- MAS36シリーズの見積依頼
MAS60シリーズ
MAS60シリーズ
アブソリュート シャフト 1024,2048,256,4096,512 BCD,グレイコード,自然2進数 13.2,26.6,27.6,4.5 データシートMAS60シリーズ -- MAS60シリーズの見積依頼
MAS10-256G
MAS10-256G
アブソリュート シャフト 256 グレイコード 4.75 ~ 5.25 データシートMAS10-256G -- MAS10-256Gの見積依頼
AMT203-V
AMT203-V
アブソリュート モジュラー 4096 自然2進数 4.5 ~ 5.5 データシートAMT203-V 在庫確認AMT203-V AMT203-Vの見積依頼
AMT20シリーズ
AMT20シリーズ
アブソリュート モジュラー 4096 自然2進数,TTL電圧 4.5 ~ 5.5 データシートAMT20シリーズ -- AMT20シリーズの見積依頼
AMT31シリーズ
AMT31シリーズ
コミュテーション モジュラー 100,1000,1024,125,1600,192,200,2000,2048,250,256,384,400,4096,48,500,512,768,800,96 CMOS電圧,ライン・ドライバー 4.5 ~ 5.5 データシートAMT31シリーズ -- AMT31シリーズの見積依頼
AMT10シリーズ
AMT10シリーズ
インクリメント モジュラー 100,1000,1024,125,192,200,2048,250,256,384,400,48,500,512,800,96 -- 3.6 ~ 5.5 データシートAMT10シリーズ -- AMT10シリーズの見積依頼
AMT11シリーズ
AMT11シリーズ
インクリメント モジュラー 100,1000,1024,125,1600,192,200,2000,2048,250,256,384,400,4096,48,500,512,768,800,96 CMOS電圧 4.5 ~ 5.5 データシートAMT11シリーズ -- AMT11シリーズの見積依頼
EC202B020A
EC202B020A
インクリメント パネルマウント 20 電圧 4.75 ~ 5.25 データシートEC202B020A -- EC202B020Aの見積依頼
EC202E020B
EC202E020B
インクリメント パネルマウント 20 電圧 4.75 ~ 5.25 データシートEC202E020B -- EC202E020Bの見積依頼
EC204A020A
EC204A020A
インクリメント パネルマウント 20 電圧 4.75 ~ 5.25 データシートEC204A020A -- EC204A020Aの見積依頼
ACZ09シリーズ
ACZ09シリーズ
インクリメント パネルマウント 10,15,20 2ビット直交 0 ~ 5 データシートACZ09シリーズ 在庫確認ACZ09シリーズ ACZ09シリーズの見積依頼
ACZ11シリーズ
ACZ11シリーズ
インクリメント パネルマウント 12,15,20,30 2ビット直交 0 ~ 5 データシートACZ11シリーズ 在庫確認ACZ11シリーズ ACZ11シリーズの見積依頼
ACZ12シリーズ
ACZ12シリーズ
インクリメント パネルマウント 12,24 2ビット直交 0 ~ 5 データシートACZ12シリーズ -- ACZ12シリーズの見積依頼
ACZ16シリーズ
ACZ16シリーズ
インクリメント パネルマウント 12,24 2ビット直交 0 ~ 5 データシートACZ16シリーズ 在庫確認ACZ16シリーズ ACZ16シリーズの見積依頼
C14シリーズ
C14シリーズ
インクリメント パネルマウント 16,32 オープン・コレクタ,電圧 2.97 ~ 3.63 データシートC14シリーズ 在庫確認C14シリーズ C14シリーズの見積依頼
EC09P20Hシリーズ
EC09P20Hシリーズ
インクリメント パネルマウント 20 2ビット直交 0 ~ 10 データシートEC09P20Hシリーズ -- EC09P20Hシリーズの見積依頼
EC09P20Vシリーズ
EC09P20Vシリーズ
インクリメント パネルマウント 20 2ビット直交 0 ~ 10 データシートEC09P20Vシリーズ -- EC09P20Vシリーズの見積依頼
EC202Aシリーズ
EC202Aシリーズ
インクリメント パネルマウント 100,128,25,50,75 電圧 4.75 ~ 5.25 データシートEC202Aシリーズ -- EC202Aシリーズの見積依頼
EC202Cシリーズ
EC202Cシリーズ
インクリメント パネルマウント 100,128,25,50,75 電圧 4.75 ~ 5.25 データシートEC202Cシリーズ -- EC202Cシリーズの見積依頼
EC202Vシリーズ
EC202Vシリーズ
インクリメント パネルマウント 100,50 電圧 4.75 ~ 5.25 データシートEC202Vシリーズ -- EC202Vシリーズの見積依頼
EC202Vシリーズ
EC202Vシリーズ
インクリメント パネルマウント 100,50 電圧 4.75 ~ 5.25 データシートEC202Vシリーズ -- EC202Vシリーズの見積依頼
EC204Bシリーズ
EC204Bシリーズ
インクリメント パネルマウント 20 電圧 4.75 ~ 5.25 データシートEC204Bシリーズ 在庫確認EC204Bシリーズ EC204Bシリーズの見積依頼
 
Powered By OneLink