パラメトリック検索:オーディオ


オーディオ規格(mm)
 
2.5
3.5
コネクターの種類
 
ジャック
プラグ
マウント
 
ケーブル
ミッドマウントSMT
パネルマウント
表面実装
スルーホール
導電体の数
 
2
3
4
5
6
方向
 
水平型
垂直型
シールド
 
なし
あり
内部スイッチ
 
0
DPDT
SPDT
1
2
3
最小値
最大値
ポート数
 
1
2
 
ピンク
高さ(mm)
 
0.18
2.9
3
3.1
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4
4.05
4.1
4.2
4.25
4.3
4.5
4.6
4.65
4.8
5
5.1
5.4
6
6.1
7.3
8
9
9.5
10
10.5
11.3
12.3
12.7
13.6
最小値
最大値
長さ(mm)
 
8.6
9
10
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.8
11
11.1
11.4
11.5
11.6
12
12.2
12.5
13
13.05
13.1
13.3
13.5
13.8
13.9
14
14.1
14.5
14.6
15
15.2
15.25
15.5
15.8
17
17.1
17.5
18
18.5
18.8
20.7
21
37
45.8
46.5
52
最小値
最大値
幅(mm)
 
5
5.2
5.3
5.6
5.7
5.8
6
6.2
6.3
6.5
6.6
6.7
6.8
7
7.1
7.2
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
8
8.2
8.3
8.4
8.7
8.8
9
9.1
9.5
9.6
9.7
10
10.2
10.4
10.8
11.3
11.5
12
12.8
20
最小値
最大値
アイテム
1 2 3 4 5 ...12
表示:
製品番号 オーディオ規格(mm) マウント 導電体の数 定格電圧(VDC) 定格電流(A) シールド 内部スイッチ データ
シート
在庫
確認
RFQ
SJ2-25505A-SMT-TR
SJ2-25505A-SMT-TR
2.5 表面実装 5 12 1 なし 0 データシートSJ2-25505A-SMT-TR 在庫確認SJ2-25505A-SMT-TR SJ2-25505A-SMT-TRの見積依頼
SJ2-25504B-SMT-TR
SJ2-25504B-SMT-TR
2.5 表面実装 4 12 1 なし 1 データシートSJ2-25504B-SMT-TR 在庫確認SJ2-25504B-SMT-TR SJ2-25504B-SMT-TRの見積依頼
SJ2-2503A-SMT-TR
SJ2-2503A-SMT-TR
2.5 表面実装 3 12 1 なし 0 データシートSJ2-2503A-SMT-TR 在庫確認SJ2-2503A-SMT-TR SJ2-2503A-SMT-TRの見積依頼
SJ2-2504D-SMT-TR
SJ2-2504D-SMT-TR
2.5 表面実装 4 12 1 なし 2 データシートSJ2-2504D-SMT-TR 在庫確認SJ2-2504D-SMT-TR SJ2-2504D-SMT-TRの見積依頼
SJ2-25504D-SMT-TR
SJ2-25504D-SMT-TR
2.5 表面実装 4 12 1 なし 2 データシートSJ2-25504D-SMT-TR 在庫確認SJ2-25504D-SMT-TR SJ2-25504D-SMT-TRの見積依頼
SJ2-2594A-SMT-TR
SJ2-2594A-SMT-TR
2.5 表面実装 3 12 1 なし 0 データシートSJ2-2594A-SMT-TR 在庫確認SJ2-2594A-SMT-TR SJ2-2594A-SMT-TRの見積依頼
SJ-25014A-SMT-TR
SJ-25014A-SMT-TR
2.5 表面実装 4 12 1 なし 0 データシートSJ-25014A-SMT-TR 在庫確認SJ-25014A-SMT-TR 見積依頼SJ-25014A-SMT-TR
SJ1-2503A
SJ1-2503A
2.5 スルーホール 3 12 1 なし 0 データシートSJ1-2503A 在庫確認SJ1-2503A SJ1-2503Aの見積依頼
SP-2501
SP-2501
2.5 ケーブル 3 -- 0.5 なし 0 データシートSP-2501 在庫確認SP-2501 SP-2501の見積依頼
SP-25401
SP-25401
2.5 ケーブル 4 -- 0.5 なし 0 データシートSP-25401 在庫確認SP-25401 SP-25401の見積依頼
SR-2501
SR-2501
2.5 ケーブル 3 -- 0.5 なし 0 データシートSR-2501 在庫確認SR-2501 SR-2501の見積依頼
MJ-2506
MJ-2506
2.5 スルーホール 2 12 1 なし 1 データシートMJ-2506 -- MJ-2506の見積依頼
MJ-2506N
MJ-2506N
2.5 スルーホール 2 12 1 なし 1 データシートMJ-2506N 在庫確認MJ-2506N MJ-2506Nの見積依頼
MJ-2507
MJ-2507
2.5 パネルマウント 2 12 1 なし 1 データシートMJ-2507 在庫確認MJ-2507 MJ-2507の見積依頼
MJ-2507N
MJ-2507N
2.5 パネルマウント 2 12 1 なし 1 データシートMJ-2507N -- MJ-2507Nの見積依頼
MJ-2508
MJ-2508
2.5 スルーホール 2 12 1 なし 1 データシートMJ-2508 在庫確認MJ-2508 MJ-2508の見積依頼
MJ-2508N
MJ-2508N
2.5 スルーホール 2 12 1 なし 1 データシートMJ-2508N 在庫確認MJ-2508N MJ-2508Nの見積依頼
MJ-2509N
MJ-2509N
2.5 スルーホール 2 12 1 なし 1 データシートMJ-2509N 在庫確認MJ-2509N MJ-2509Nの見積依頼
MJ-2523-SMT
MJ-2523-SMT
2.5 表面実装 2 12 1 なし 1 データシートMJ-2523-SMT 在庫確認MJ-2523-SMT MJ-2523-SMTの見積依頼
MJ1-2502
MJ1-2502
2.5 スルーホール 2 12 1 なし 1 データシートMJ1-2502 在庫確認MJ1-2502 MJ1-2502の見積依頼
MJ1-2503A
MJ1-2503A
2.5 スルーホール 2 12 1 なし 0 データシートMJ1-2503A 在庫確認MJ1-2503A MJ1-2503Aの見積依頼
MJ1-2510-SMT
MJ1-2510-SMT
2.5 表面実装 2 12 1 なし 1 データシートMJ1-2510-SMT 在庫確認MJ1-2510-SMT MJ1-2510-SMTの見積依頼
MJ1-2533-SMT
MJ1-2533-SMT
2.5 表面実装 2 16 0.3 なし 1 データシートMJ1-2533-SMT 在庫確認MJ1-2533-SMT MJ1-2533-SMTの見積依頼
MP3-2501
MP3-2501
2.5 ケーブル 2 3 0.5 なし 0 データシートMP3-2501 在庫確認MP3-2501 MP3-2501の見積依頼
MR-2501
MR-2501
2.5 ケーブル 2 -- 0.5 なし 0 データシートMR-2501 在庫確認MR-2501 MR-2501の見積依頼
 
Powered By OneLink