パラメトリック検索:ブザー


ドライブ回路
 
なし
あり
テクノロジー
 
磁気
ピエゾ
ソリッドステート
定格電圧(Vdc)
 
3
5
6
12
24
25
110
220
最小値
最大値
定格電圧(Vo-p)
 
1.5
3
3.5
3.6
5
6
12
20
30
最小値
最大値
定格電圧(Vp-p)
 
12
20
25
30
50
60
100
最小値
最大値
音圧(dB)
 
65
70
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
100
102
104
最小値
最大値
マウント
 
パネルマウント
スクリュー端子
ばね接点
表面実装
スルーホール
リード線
定格周波数(Hz)
 
300
2200
2300
2500
2700
2730
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
4000
4100
5000
最小値
最大値
最低動作温度(°C)
 
≤ -40
≤ -30
≤ -20
最高動作温度(°C)
 
≥ 60
≥ 70
≥ 75
≥ 80
≥ 85
≥ 100
≥ 105
≥ 115
≥ 120
高さ(mm)
 
0.23
0.43
0.51
0.53
1.7
1.9
2
2.5
2.54
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.5
3.8
4
4.5
5
5.1
5.2
5.5
6
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
7.5
7.6
7.8
8
8.3
8.5
9
9.2
9.5
10
10.2
11
11.85
12.2
12.5
13.5
13.6
14
14.5
14.7
15.5
16
21.6
22
23
23.5
25
25.4
26.5
28.9
32.5
33
37.5
最小値
最大値
長さ(mm)
 
4
5
7.5
8.5
9
9.6
10
11
12
12.8
14
16
16.9
22.5
22.8
25
最小値
最大値
幅(mm)
 
4
5
7.5
8.5
9
9.6
9.8
10
11
12
12.8
16
16.7
16.9
17
24
最小値
最大値
直径(mm)
 
6.6
9
9.6
10
12
13
13.7
14
16
16.5
17
20
22
22.1
22.8
23.3
23.5
23.8
24
24.2
24.5
25
25.6
27
28
29.5
30
30.6
31.3
32
33.7
34.5
35
36.5
38.5
40
41.8
42
42.5
44
48.8
49.1
50
60.8
最小値
最大値
ウォッシャブル
 
なし
あり
特長
 
防水
ウェーブはんだ付け可能
アイテム
1 2 3 4 5 ...7
表示:
製品のURL ドライブ
回路
テクノロジー 定格電圧
(Vdc)
定格電圧
(Vo-p)
定格電圧
(Vp-p)
音圧
(dB)
マウント 外形寸法 LxWxH (mm) 寸法
Ø x H(mm)
データ
シート
在庫
確認
RFQ
CMT-1075-SMT
CMT-1075-SMT
なし ピエゾ -- -- 25 75 表面実装 -- 10 x 3.1 データシートCMT-1075-SMT 在庫確認CMT-1075-SMT CMT-1075-SMTの見積依頼
CMT-1102-SMT
CMT-1102-SMT
なし ピエゾ -- -- 25 73 表面実装 11 x 9 x 1.7 -- データシートCMT-1102-SMT 在庫確認CMT-1102-SMT CMT-1102-SMTの見積依頼
CMT-1203-SMT
CMT-1203-SMT
なし ピエゾ -- -- 25 81 表面実装 12 x 12 x 3.3 -- データシートCMT-1203-SMT 在庫確認CMT-1203-SMT CMT-1203-SMTの見積依頼
CMT-1261-SMT
CMT-1261-SMT
なし ピエゾ -- -- 20 90 表面実装 16.9 x 16.9 x 7.8 -- データシートCMT-1261-SMT 在庫確認CMT-1261-SMT CMT-1261-SMTの見積依頼
CMT-1603-SMT
CMT-1603-SMT
なし ピエゾ -- -- 25 70 表面実装 16 x 16 x 2.6 -- データシートCMT-1603-SMT 在庫確認CMT-1603-SMT CMT-1603-SMTの見積依頼
CMT-1604-SMT
CMT-1604-SMT
なし ピエゾ -- -- 25 81 表面実装 16 x 16 x 2.6 -- データシートCMT-1604-SMT 在庫確認CMT-1604-SMT CMT-1604-SMTの見積依頼
CPE-120
CPE-120
なし ピエゾ -- -- 30 88 パネルマウント -- 24 x 4 データシートCPE-120 在庫確認CPE-120 CPE-120の見積依頼
CPE-121
CPE-121
なし ピエゾ 12 -- -- 83 パネルマウント -- 24 x 5 データシートCPE-121 在庫確認CPE-121 CPE-121の見積依頼
CPE-122
CPE-122
なし ピエゾ -- -- 30 90 スルーホール -- 24 x 6.7 データシートCPE-122 在庫確認CPE-122 CPE-122の見積依頼
CPE-150
CPE-150
なし ピエゾ -- -- 30 80 リード線 -- 16.5 x 4 データシートCPE-150 -- CPE-150の見積依頼
CPE-163
CPE-163
なし ピエゾ -- -- 30 80 リード線 -- 13 x 2.5 データシートCPE-163 在庫確認CPE-163 CPE-163の見積依頼
CPE-164
CPE-164
なし ピエゾ -- -- 20 80 スルーホール -- 13.7 x 7.6 データシートCPE-164 在庫確認CPE-164 CPE-164の見積依頼
CPE-165
CPE-165
なし ピエゾ -- -- 30 85 リード線 -- 14 x 4 データシートCPE-165 在庫確認CPE-165 CPE-165の見積依頼
CPE-171
CPE-171
なし ピエゾ -- -- 30 75 スルーホール -- 9 x 8 データシートCPE-171 在庫確認CPE-171 CPE-171の見積依頼
CPE-1785
CPE-1785
なし ピエゾ -- -- 20 85 スルーホール -- 17 x 7 データシートCPE-1785 在庫確認CPE-1785 CPE-1785の見積依頼
CEM-1212S
CEM-1212S
なし 磁気 -- 12 -- 85 スルーホール -- 12 x 9.5 データシートCEM-1212S 在庫確認CEM-1212S CEM-1212Sの見積依頼
CEM-14R06CT
CEM-14R06CT
なし 磁気 -- 1.5 -- 85 スルーホール -- 12 x 10 データシートCEM-14R06CT 在庫確認CEM-14R06CT CEM-14R06CTの見積依頼
CEM-1601
CEM-1601
なし 磁気 -- 1.5 -- 80 スルーホール -- 16 x 14 データシートCEM-1601 在庫確認CEM-1601 CEM-1601の見積依頼
CEM-1606
CEM-1606
なし 磁気 -- 6 -- 85 スルーホール -- 16 x 14 データシートCEM-1606 在庫確認CEM-1606 CEM-1606の見積依頼
CEM-1612
CEM-1612
なし 磁気 -- 12 -- 85 スルーホール -- 16 x 14 データシートCEM-1612 在庫確認CEM-1612 CEM-1612の見積依頼
CEP-1106
CEP-1106
なし ピエゾ -- -- 30 88 スルーホール -- 22.8 x 13.5 データシートCEP-1106 在庫確認CEP-1106 CEP-1106の見積依頼
CEP-1110
CEP-1110
なし ピエゾ -- -- 30 90 パネルマウント -- 24 x 5 データシートCEP-1110 在庫確認CEP-1110 CEP-1110の見積依頼
CEP-1112
CEP-1112
なし ピエゾ -- -- 30 92 スルーホール -- 24 x 7.3 データシートCEP-1112 在庫確認CEP-1112 CEP-1112の見積依頼
CEP-1114
CEP-1114
なし ピエゾ -- -- 30 93 スルーホール -- 30 x 13.5 データシートCEP-1114 在庫確認CEP-1114 CEP-1114の見積依頼
CEP-1116
CEP-1116
なし ピエゾ -- -- 30 90 スルーホール -- 30 x 10 データシートCEP-1116 在庫確認CEP-1116 CEP-1116の見積依頼
 
Powered By OneLink