パラメトリック検索:マイクロフォン


指向性
 
ノイズ・キャンセル
全方向性
一方向性
感度(db)
 
-54
-47
-44
-42
-40
-38
-37
-32
-25
-24
最小値
最大値
動作電圧(Vdc)
 
1.5
2
3
4.5
動作周波数(Hz)
 
20 ~ 20000
50 ~ 10000
50 ~ 20000
70 ~ 20000
100 ~ 10000
100 ~ 12000
100 ~ 20000
信号:ノイズ比(dBA)
 
56
57
58
60
62
65
69
70
72
最小値
最大値
終端
 
ピンの種類
端子の種類
ワイヤタイプ
直径(mm)
 
3
4
6
9.4
9.7
奥行(mm)
 
1
1.2
1.3
1.5
1.8
2.2
2.7
3.6
4.5
5
5.2
6.5
最小値
最大値
アイテム
1 2 3
表示:
製品番号 指向性 感度(db) 動作電圧(Vdc) 動作周波数(Hz) 信号:ノイズ比(dBA) 終端 直径(mm) 奥行(mm) データ
シート
在庫
確認
RFQ
CMP-5247TF-K
CMP-5247TF-K
ノイズ・キャンセル -47 1.5 100 ~ 20000 58 端子の種類 9.7 5.2 データシートCMP-5247TF-K 在庫確認CMP-5247TF-K CMP-5247TF-Kの見積依頼
CMR-2747PB-A
CMR-2747PB-A
ノイズ・キャンセル -47 2 100 ~ 20000 56 ピンの種類 6 2.7 データシートCMR-2747PB-A 在庫確認CMR-2747PB-A CMR-2747PB-Aの見積依頼
CMR-5054TB-A
CMR-5054TB-A
ノイズ・キャンセル -54 2 100 ~ 10000 56 端子の種類 6 5 データシートCMR-5054TB-A 在庫確認CMR-5054TB-A CMR-5054TB-Aの見積依頼
CMC-9745-44P
CMC-9745-44P
全方向性 -44 3 20 ~ 20000 60 ピンの種類 9.7 4.5 データシートCMC-9745-44P 在庫確認CMC-9745-44P CMC-9745-44Pの見積依頼
CMC-6010-42T
CMC-6010-42T
全方向性 -42 2 100 ~ 20000 58 端子の種類 6 1 データシートCMC-6010-42T 在庫確認CMC-6010-42T CMC-6010-42Tの見積依頼
CMC-6013-38T
CMC-6013-38T
全方向性 -38 2 100 ~ 20000 60 端子の種類 6 1.3 データシートCMC-6013-38T 在庫確認CMC-6013-38T CMC-6013-38Tの見積依頼
CMC-6015-42P
CMC-6015-42P
全方向性 -42 2 100 ~ 20000 58 ピンの種類 6 1.5 データシートCMC-6015-42P 在庫確認CMC-6015-42P CMC-6015-42Pの見積依頼
CMC-6018-38P
CMC-6018-38P
全方向性 -38 2 100 ~ 20000 58 ピンの種類 6 1.8 データシートCMC-6018-38P 在庫確認CMC-6018-38P CMC-6018-38Pの見積依頼
CMC-6018-38T
CMC-6018-38T
全方向性 -44 2 100 ~ 20000 58 端子の種類 6 1.8 データシートCMC-6018-38T 在庫確認CMC-6018-38T CMC-6018-38Tの見積依頼
CMC-6022-37T
CMC-6022-37T
全方向性 -37 2 100 ~ 20000 65 端子の種類 6 2.2 データシートCMC-6022-37T 在庫確認CMC-6022-37T CMC-6022-37Tの見積依頼
CMC-6022-38T
CMC-6022-38T
全方向性 -38 2 100 ~ 20000 60 端子の種類 6 2.2 データシートCMC-6022-38T 在庫確認CMC-6022-38T CMC-6022-38Tの見積依頼
CMC-6022-42P
CMC-6022-42P
全方向性 -42 2 20 ~ 20000 58 ピンの種類 6 2.2 データシートCMC-6022-42P -- CMC-6022-42Pの見積依頼
CMC-6027-24T
CMC-6027-24T
全方向性 -24 2 100 ~ 20000 70 端子の種類 6 2.7 データシートCMC-6027-24T 在庫確認CMC-6027-24T CMC-6027-24Tの見積依頼
CMC-6027-42T
CMC-6027-42T
全方向性 -42 2 100 ~ 20000 57 端子の種類 6 2.7 データシートCMC-6027-42T 在庫確認CMC-6027-42T CMC-6027-42Tの見積依頼
CMC-6036-40T
CMC-6036-40T
全方向性 -40 3 20 ~ 20000 56 端子の種類 6 3.6 データシートCMC-6036-40T 在庫確認CMC-6036-40T CMC-6036-40Tの見積依頼
CMC-6050-40T
CMC-6050-40T
全方向性 -40 2 100 ~ 20000 60 端子の種類 6 5 データシートCMC-6050-40T 在庫確認CMC-6050-40T CMC-6050-40Tの見積依頼
CMC-6027-32T
CMC-6027-32T
全方向性 -32 2 100 ~ 20000 70 端子の種類 6 2.7 データシートCMC-6027-32T 在庫確認CMC-6027-32T CMC-6027-32Tの見積依頼
CMC-4012-40P
CMC-4012-40P
全方向性 -40 2 100 ~ 20000 58 ピンの種類 4 1.2 データシートCMC-4012-40P -- CMC-4012-40Pの見積依頼
CMC-4013-SMT-TR
CMC-4013-SMT-TR
全方向性 -42 2 100 ~ 20000 58 端子の種類 4 1.3 データシートCMC-4013-SMT-TR -- CMC-4013-SMT-TRの見積依頼
CMC-4015-40P
CMC-4015-40P
全方向性 -40 2 100 ~ 20000 58 ピンの種類 4 1.5 データシートCMC-4015-40P 在庫確認CMC-4015-40P CMC-4015-40Pの見積依頼
CMC-4015-40T
CMC-4015-40T
全方向性 -40 2 100 ~ 20000 58 端子の種類 4 1.5 データシートCMC-4015-40T 在庫確認CMC-4015-40T CMC-4015-40Tの見積依頼
CMC-3015-44T
CMC-3015-44T
全方向性 -44 2 100 ~ 20000 56 端子の種類 3 1.5 データシートCMC-3015-44T 在庫確認CMC-3015-44T CMC-3015-44Tの見積依頼
CMC-6027-42L100
CMC-6027-42L100
全方向性 -42 2 100 ~ 20000 57 ワイヤタイプ 6 2.7 データシートCMC-6027-42L100 在庫確認CMC-6027-42L100 CMC-6027-42L100の見積依頼
CMC-4015-25T
CMC-4015-25T
全方向性 -25 3 100 ~ 20000 62 端子の種類 4 1.5 データシートCMC-4015-25T 在庫確認CMC-4015-25T CMC-4015-25Tの見積依頼
CMC-6010-42L100
CMC-6010-42L100
全方向性 -42 2 100 ~ 20000 58 ワイヤタイプ 6 1 データシートCMC-6010-42L100 -- CMC-6010-42L100の見積依頼
 
Powered By OneLink