ホーム
/
パネルマウントDC電源ジャック
パネルマウントDC電源ジャック
ライトアングル・オプションまたは垂直オプション
堅牢なDC電源ジャックコネクター
CUI Devices' locking nut dc power jacks are an ideal product for panel mount requirements. これらの堅牢なDCジャックには、直径2.1mmまたは2.5mm、外径5.5mmのセンター・ピンが付いています。オプションには、厚みのある筺体に取り付けるための長いブッシング、ワッシャー付きロック・ナット、およびリード線またはプリント基板に、垂直方向とライトアングル方向に直接半田付けするよう設計されたピンがあります。
特長
- 堅牢な設計
- ライトアングル・オプションまたは垂直オプション
- 2.1または2.5mm直径のセンター・ピン
- 5A電流定格
/1ページ