NOVUM
高性能電源


分散型電力アプリケーションに対応する高度な電源モジュール

世界が高速で繋がっていくにつれ、エンジニアたちは、マイクロプロセッサの進歩によってボードレベルで増大する複雑な電力課題に対応するソリューションを求めるようになりました。コア電圧の低下、厳密な公差、急激に上昇する電力密度、デジタル通信要件などが、設計エンジニアにさまざまな困難を生み出しています。これらの課題に正面から取り組むため、CUIは分散型電力アプリケーションでクラス最高のパフォーマンスを提供するために特別に設計された製品ラインを開発しました。Novum製品は、絶縁型中間バスDC-DCコンバータから非絶縁型ポイント・オブ・ロード・モジュールに及ぶ、すべてにPMBusデジタル通信を備えたボードレベルの電力製品にまで普及しています。Novumの名前が付いたCUI製品では、最高レベルのパフォーマンスおよびインテリジェンスが確実に実現されるため、次世代設計のニーズが満たされます。

主要な課題

電力要件の増加

電力要件の
増加

低コア電圧

低コア
電圧

厳密な公差

厳密な
公差

狭い使用可能空間

狭い使用可能
空間

パートナーシップ

AMPグループのロゴ

Architects of Modern Power® - Architects of Modern Powerは、独自の長期戦略コンソーシアムで、電力設計コミュニティが世界クラスの技術革新や比類ないサプライ・チェーン・セキュリティから恩恵を得られるようにすることを意図しています。詳細を見る

製品

中間バスDC-DCコンバータ

中間バスDC-DCコンバータ

264~468Wのデジタルおよびアナログモデル。詳細を見る

負荷DC-DCコンバータのデジタル・ポイント

負荷DC-DCコンバータのデジタル・ポイント

PMBusは、12~90AのデジタルPOLモジュールに準拠しています。詳細を見る


 
Powered By OneLink