IEC 60601-1第4版規格に準拠した新しい医療用ウォールマウント電源アダプター

2017年7月25日


IEC 60601-1第4版規格に準拠した新しい医療用ウォールマウント電源アダプター

本日、CUIのPower Groupは外部医療用電源のポートフォリオに新しいウォールマウント電源アダプターを追加することを 発表しました。北米または欧州のいずれかで利用できるSWM6SWM6-USBSWM12SWM30入力ブレードはすべて、2 x MOPPアプリケーション第4版 EMC要件の医療用60601- 第1版 3.1安全基準に適合しています。 高効率のclass II設計、無負荷時の電力消費が0.075 W未満のこのAC-DC電源は、CUIの新たな取り組みの延長として、医療、歯科、家庭用医療機器向けに最も効率的な電力ソリューションをお客様に提供しています。

コンパクトな6W、12W、30Wのウォールマウントアダプターは、90〜264 Vacの幅広い入力電圧範囲と4,000 Vacの入出力間絶縁を特徴としており、シリーズに応じて5〜48 Vdcの出力電圧オプションがあります。SWM6、SWM6-USB、SWM12シリーズは水平と垂直のブレードの向きを確保し、SWM6-USBシリーズは内蔵のUSBコネクタも搭載しています。過電圧、過電流、短絡に対する保護機能は、すべてのモデルおよびDC出力コネクタオプションに組み込まれています。

北米向けの入力ブレードを搭載したモデルはUL/cUL 60601-1安全認定を取得しており、EMI/EMCのFCC Part 15B Class B制限を満たす一方、欧州の入力ブレードを搭載したモデルは医療用TUV EN 60601-1安全承認を受けCEマークを取得します。

SWM6、SWM6-USB、SWM12、およびSWM30シリーズは販売代理店を通じて、500個単位で単価$8.31から販売しています。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

IEC 60601-1医療デザイン標準の詳細については、ここをクリックしてください

概要
製品名: SWM6-N, SWM6-E, SWM6-N-USB, SWM6-E-USB, SWM12-N, SWM12-E, SWM30-N, SWM30-E
納期: 7週間のストック
対象ユーザー:医療、歯科、在宅医療機器
主な特長: Medical 60601-1第4版認定、低無負荷時の電力消費
コスト:販売代理店を通じて500個単位での価格が1個あたり$8.31から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink