小型のカプセル型AC-DC電源の新しいライン、6W〜20W

2017年6月13日


小型のカプセル型AC-DC電源の新しいライン、6W〜20W

CUIのパワーグループは、1 W〜12 kWの幅広い電力ポートフォリオに、低電力の新しいAC2DC電源(ut1)を導入しました。業界標準のピンアウトを備えたコンパクトでカプセル型のボードマウントパッケージに収納された新しいPSKシリーズで、6、10、15、および20Wの連続電力のモデルを提供します。このような2 x 1 x 0.659 インチ(50.8 x 25.4 x 16.74 mm)サイズのコンパクトで、堅牢なカプセル型モジュールは、基板のスペースの制限と環境汚染物質が懸念されてる低消費電力ITE、民生用電子機器、産業用制御アプリケーションに最適です。

PSK-6BPSK-10BPSK-15BPSK-20Bシリーズは、すべて4 kVac絶縁、無負荷時の電力消費は100mW未満です。全ての負荷時の動作温度範囲は-25℃〜+ 50℃、+ 70℃で50%の負荷まで低下します。85~264VACの幅広いユニバーサル入力電圧範囲は、シリーズにより、5、9、12、15、24、48VDCのいずれかの単一出力電圧を使用できます。UL / cULおよびTUV 60950-1の安全性認定を取得しているだけでなく、EN 55032クラスBおよびFCCクラスBの放射規制に適合するすべてのモデルに短絡、過電流、および過電圧保護が標準装備されています。6Wから20Wのモジュールは、周囲温度25℃、115VACで、平均故障間隔時間(MTBF)は最低300,000時間です(MIL-HDBK-217Fで算出)。

PSK-6B、PSK-10B、PSK-15B、およびPSK-20Bシリーズは販売代理店を通じて、100個単位で単価$9.69から販売しています。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名:PSK-6B, PSK-10B, PSK-15B, PSK-20B
納期:在庫は8週間分
対象ユーザー:低消費電力ITE、民生用電子機器、産業用制御アプリケーション
主な特長:小型のカプセル型パッケージ、低い無負荷時の電力消費
コスト:販売代理店を通じて100個単位での価格が1個あたり$9.69から




 
Powered By OneLink