コンパクトなボードマウント・パッケージの低電力オープン・フレームAC-DC電源

2017年5月2日


コンパクトなボードマウント・パッケージの低電力オープン・フレームAC-DC電源

CUIの電源グループは今日、自社のVOF製品ラインに新たに4種類の低電力オープン・フレームAC-DC電源シリーズを追加することを発表しました。VOF-6BVOF-10BVOF-15BおよびVOF-20BシリーズはCUIの汎用AC-DC電源製品ラインに新たに6、10、15、20Wの電源を追加するもので、これによって製品ラインは6Wから300Wをカバーすることになります。業界標準のピン出力、AC 4KVの絶縁電圧および無負荷時の電力消費100mW未満を特徴とするこれらの新型モデルは最小48.6mm x 23.3mm x 16.2mmのコンパクトなボードマウント・パッケージに収められ、基板面積に制約がある低電力ITE、産業、家電およびスマートホームのアプリケーションに最適です。

6W〜20Wモジュールラインは、85~264VACの幅広いユニバーサル入力電圧範囲で動作し、モデルにより5、9、12、15、24、48VDCのいずれかのシングル出力電圧を使用できます。負荷100%時の動作温度範囲は-25〜+50℃で、+70℃では負荷50%に下がります。全モデルがUL/cULおよびTUV 60950-1安全性認定を受けているだけでなく、放射エミッションのEN 55032クラスBおよびFCCクラスBの限度値にも準拠しています。短絡、過電流および過電圧に対する保護機能を標準で搭載このシリーズの平均故障間隔時間(MTBF)は、周囲温度25℃において115VACで最低300,000時間です(MIL-HDBK-217F.で算出)。

VOF-6B、VOF-10B、VOF-15B、およびVOF-20Bシリーズは販売代理店を通じて、100個単位で単価$7.57から販売しています。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名: VOF-6B, VOF-10B, VOF-15B, VOF-20B
納期: 在庫は8週間分
対象ユーザー: 低電力ITE、産業、家電、およびスマートホームアプリケーション
主な特長: コンパクトなパッケージ、低い無負荷時の電力消費
コスト: 販売代理店を通じて100個単位での価格が1個あたり$7.57から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink