厳しい効率規制に適合するよう設計されたレベルVI壁コンセントAC-DC電源

2015年10月21日


厳しい効率規制に適合するよう設計されたレベルVI壁コンセントAC-DC電源

CUI Incは本日、米国、日本、および欧州市場向けの新しい壁コンセントAC-DC電源製品ラインを発表しました。The SWI6SWI12SWI18 and SWI24 with either North American or European input blades are designed to meet the stringent average efficiency and no load power requirements mandated by the US Department of Energy (DOE) set to go into effect on 2016年2月10日. 新しいレベルVI規格は、最終製品が使用されていないときや、システムに接続されていないときの消費電力を大幅に削減することを目標としています。外付けアダプタを搭載した最終製品を米国市場に投入する方法を模索している国内メーカーまたはグローバル・メーカーは、これらの新しい性能規格を2月10日までに満たさなければなりません。

6 W、12 W、18 Wおよび24 Wのウォールマウントアダプタは、90~264 VACの広範囲な全世界対応の入力電圧で動作し、モデルにより5、5.9、9、12、15および24 VDCのいずれかの出力電圧を使用できます。すべてのモデルが、レベルVI規制の無負荷時消費電力要件(0.1 W未満)を満たしています。過電圧、過電流、および短絡に対する保護も、さまざまなDC出力コネクタ・オプションとして含まれています。

北米および日本での用途に対応できる入力ブレードのモデルは、UL/cULおよびPSE安全認証を取得しています。一方、欧州向け入力ブレードのモデルは、CEマークを取得しています。すべてのモデルは、EMI/EMCのFCC Part 15 Class B規格に適合しています。

これらの新しいSWI6、SWI12、SWI18、およびSWI24シリーズの価格は、販売代理店を通して100個からの単価が$7.95からで、直ぐにお届けできます。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

また、米国DOEレベルVIの新規制の詳細については、こちらをご覧ください。

概要
製品名: SWI6-NSWI6-ESWI12-NSWI12-ESWI18-NSWI18-ESWI24-N、およびSWI24-E
納期: 12週間
対象ユーザー: 一般消費者向け機器、産業用機器、およびモバイルデバイスの設計者
主な特長: レベルVI対応の効率
コスト: 販売代理店を通して100個単位$7.95から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink