シーユーアイ・ジャパン、レベルVI準拠50W/65Wデスクトップ型AC-DC電源の新製品「SDI50-U/SDI65-U」ファミリーを発表

2015年6月9日


シーユーアイ・ジャパン、レベルVI準拠50W/65Wデスクトップ型AC-DC電源の新製品「SDI50-U/SDI65-U」ファミリーを発表

株式会社シーユーアイ・ジャパン(本社:東京、代表取締役:山本克実、略称:CUIジャパン)は本日、レベルVI規格に対応するデスクトップ型AC-DC電源製品群の新製品「SDI50-U/SDI65-U」ファミリーを発表しました。SDI50-UおよびSDI65-Uシリーズは、米国エネルギー省(DoE)が規定し2016年2月から施行される、従来規制より厳格な平均効率および無負荷時電力要件を持つレベルVIに対応しています。新しいレベルVI規格は、最終製品が使用されていないときや、システムに接続されていないときの消費電力を大幅に削減することを目標としています。

SDI50-U/SDI65-Uファミリは、90~264Vacの広範囲な全世界対応の入力電圧で動作し、モデルにより9、12、15、18、19、24、48 Vdcのいずれかの出力電圧を使用できます。SDI50-U/SDI65-Uは、UL/cUL、GS、PSE安全規格の認定を受け、FCC Part 15B Class Bの放射妨害および伝導妨害の要件を満たしており、世界各国の幅広いアプリケーションに対応できます。どちらの製品も115 (L) x 53 (W) x 38 (H) mmのコンパクトなパッケージに収納され、IEC320/C14 AC入力コンセントが搭載されています。さらに、過電圧保護、過電流保護、短絡保護機能が内蔵されています。

SDI50-U/SDI65-Uファミリーの価格および製品詳細については、CUIジャパンまでお問い合わせください。

また、DOEレベルVIの新規制の詳細については、こちらをご覧ください。

概要
製品名:SDI50-USDI65-U
納期:16週間
対象ユーザー:民生用、産業用、ITE機器製造業者等
主な特長:レベルVI対応の効率
コスト:販売代理店を通して100個単位$20.86から

発表用画像
ウェブ|印刷




 
Powered By OneLink