グローバル対応の交換用入力ブレードを特徴とするレベルVI準拠のAC-DC電源

2016年1月5日


グローバル対応の交換用入力ブレードを特徴とするレベルVI準拠のAC-DC電源

CUI Inc.は本日、交換用AC入力ブレードを特徴とする5~36 WのレベルVI準拠の外部AC-DC電源製品を発表しました。グローバル対応で設計された、壁コンセント型のSMI5-USBSMI6SMI18SMI24、およびSMI36には、北米、欧州、英国、オーストラリア、および中国向けのACブレード・オプションが含まれています。このシリーズはすべて、最終製品が使用されていないときやシステムに接続されていないときの消費電力を大幅に削減することを目標とした、厳格なレベルVI規格に準拠するように設計されています。外付けアダプタを搭載した最終製品を米国市場に投入する予定の国内メーカーまたはグローバル・メーカーは、米国エネルギー省(DOE)が定めたこれらの新しい性能規格を2016年2月10日までに満たさなければなりません。

5 W、6 W、18 W、24 W、および36 Wのマルチブレード・アダプタは、90~264 VACの広範囲な全世界対応の入力電圧で動作し、シリーズにより5~48 VDCのいずれかの出力電圧を使用できます。すべてのモデルが、レベルVI規格の無負荷時消費電力要件(0.1 W未満)を満たしています。過電圧、過電流、および短絡に対する保護も、シリーズにより異なりますが含まれています。

SMI5-USBには統合USBコネクタが付いており、UL/cUL、GS、およびRCM安全認証を取得しています。一方、SMI6シリーズには、CCCとPSEの安全認証も含まれています。SMI18シリーズとSMI24シリーズは両方とも、UL/cUL、GS、およびPSEの安全認証を取得しています。一方、SMI36シリーズはCCC安全認証も取得しています。すべてのモデルは、EMI/EMCのFCC Part 15 Class B規格に適合しており、CEマークが付いています。

これらの新しいSMI5-USB、SMI6、SMI18、SMI24、およびSMI36シリーズは、100個単位での価格が1個あたり$7.93からで、販売代理店を通じて直ぐにお届けできます。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

米国エネルギー省の新しいレベルVI規制の詳細については、こちらをご覧ください。

  • 概要
  • 製品名: SMI5-USB, SMI6, SMI18, SMI24, SMI36 
  • 納期: 12週間
  • 対象ユーザー: 一般消費者向け機器、産業用機器、およびモバイルデバイスの設計者
  • 主な特長: レベルVI効率、交換用AC入力ブレード
  • コスト: 販売代理店を通じて100個単位での価格が1個あたり$7.93から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink