高背圧アプリケーションに最適なDC遠心ブロワー

高背圧アプリケーションに最適なDC遠心ブロワー

2018年1月16日

CUI Devicesの熱管理グループは本日、DC遠心ブロワーCBM製品ラインを発表しましたこの製品は、50、60、75、97、および120mmのフレームサイズと2.6から最大54.7CFM範囲のエアフローを備えています。CBM-75BCBM-97B、およびCBM-120Bシリーズは、ボールベアリング構造を利用しており、同時にCBM-50VCBM-60Vシリーズは、CUI Devicesの革新的なOmnicOOL™システムを特長としています。この高度なスリーブベアリング設計は、ロータバランス調節を可能にし、傾斜、ふらつき、摩擦を最小化する磁気構造を組み込んでおり、あらゆる角度で動作することができます。また、特殊硬化されたスリーブにより、潤滑油の必要量が低下することでファンノイズと摩擦が減少し、同時に追加の熱耐性追加し寿命を延ばします。

CBMシリーズのすべてのモデルは、自動再始動保護機能を標準装備しており、0.38cm~13.25cmの範囲の静圧値を実現し(H20)、高背圧の工業用および電気通信用のアプリケーションでの強制空冷に最適です。さらに、CBMシリーズは12および24 Vdc定格電圧、40 mAの低電流定格、1900〜6800 RPMの複数速度オプション、および23.4 dBAの低ノイズレベルを提供します。

これらのDCブロワーは、UL/cUL 507およびTUV EN 60950-1の安全認可を取得しており、EN 61000-6-1:2007のEMI / EMC制限に準拠、かつ40℃で70,000時間の標準MTBF定格を保持します。

CBMシリーズは、販売代理店を通じて100個単位で1個あたりの価格が$5.03からご購入いただけます、OEM価格については、CUI Devicesまでお問い合わせください。

概要
製品名: CBM-50V, CBM-60V, CBM-75B, CBM-97BCBM-120B
納期: 11週間
対象ユーザー: 高背圧産業および電気通信用アプリケーション
主な特長: omniCOOL™システム、自動再始動保護、複数速度オプション
コスト: 販売代理店を通じて100個単位での価格が1個あたり$5.03から

発表用画像