CUIの次世代10W~30WDC-DCコンバーターが効率を3ポイント引き上げる

2013年9月17日


CUIの次世代10W~30WDC-DCコンバーターが効率を3ポイント引き上げる

PYBファミリーの4:1入力レンジは、バッテリー駆動のアプリケーションに最適。

CUI Incは本日、新しい高効率PYB DC-DCコンバーターファミリーのリリースにおいてVYBとVYC製品ラインの重要なアップグレードを発表しました。

6両面シールド付きのボードマウントパッケージに収納された新しいファミリーは4つのシリーズ全体で10W~30Wの出力電力範囲を提供し、超ワイドな4:1入力レンジを備えています。効率は更に3%上げて、91%に達している前の世代より大幅に増加しています。

入力レンジは、DC9~36V又はDC18~75Vで広い入力電圧範囲と充放電条件を必要とするバッテリー駆動のアプリケーションに最適です。また、このシリーズの動作温度範囲は-40℃から+85℃であり過酷な環境でも確実に動作することを可能にします。

10W、15W及び20Wのファミリーは業界標準の50.8mm x 25.4mm(2 x 1インチ)パッケージで提供されます。また、30Wモデルは50.8mm x 40.6mm(2 x 1.6インチ)パッケージです。

PYBファミリーはシングル出力(DC3.3、5、12、15、24V)、デュアル出力(DC±5、±12、±15V)、トリプル出力(DC3.3/±12、3.3/±15、5/±12、5/±15V)の各モデルが利用可能です。出力電圧は全体のライン入力条件に対して±0.5%以内、すべての負荷条件で±1.0%以内に安定化されています。また、すべてのモデルの入出力絶縁耐圧はDC1,500Vです。

シングル出力15W、20W及び30Wモデルは、公称出力電圧の±10%の調整が出力トリムにより可能です。すべてのモデルはリモートON/OFF機能及び、出力短絡、過電流及び過電圧の各保護機能が含まれています。さらにPYBシリーズは、外付け部品の条件の下にCISPR22/EN55022 Class B規格に適合しています。オプションのヒートシンクは放熱性能が改善されており、ほとんどのモデルに提供することが可能です。

PYBシリーズの価格は、100個からの単価が$19.91です。

PYB10シリーズの詳細はこちら
PYB15シリーズの詳細はこちら
PYB20シリーズの詳細はこちら
PYB30シリーズの詳細はこちら

概要
製品名:PYB10、PYB15、PYB20、PYB30
納期:受注後4~6週間
対象ユーザー:携帯用バッテリー駆動アプリケーション
主な特長:4:1入力レンジ、動作温度範囲-40~+85℃
コスト:Digi-Keyを通して100個単位 $19.91から。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまで直接お問い合わせください。





 
Powered By OneLink