CUIの新しい400W AC-DC電源ラインが4種類のコンパクトなシャーシ・マウント型ケース・スタイルで発売開始

2015年1月6日


CUIの新しい400W AC-DC電源ラインが4種類のコンパクトなシャーシ・マウント型ケース・スタイルで発売開始

株式会社シーユーアイ・ジャパン(本社:東京、代表取締役:山本克実、以下:CUI)は、電源ポートフォリオに小型の400W AC-DC電源の新製品「PCM-400シリーズ」を発表しました。PCM-400シリーズは、152.4 x 101.6 x 38.1mmのコンパクトなUフレームや、上部ファンまたは背面ファンを備えた密閉型バージョンなど、4種類のシャーシマウント型ケース・スタイルから選択できます。PCM-400シリーズは幅広い有効電圧、複数の保護機能、500µs以内のデューティ・サイクルで最大700Wのピーク電力性能を備えており、コンピュータ及び通信機器(ITE)をじめ、電気通信、産業分野に最適です。

PCM-400シリーズは、EN60950-1規格、UL/cULおよびTUVの安全認証、EN55022クラスBのEMI規格に適合し、入力-出力間の絶縁耐圧はAC3,000V、出力-グランド間の絶縁耐圧はAC1,500Vです。

PCM-400シリーズは、グローバル動作が可能な90~264VのユニバーサルAC入力範囲に対応し、DC12~54Vの8種類のシングル出力モデルのほか、デュアル出力モデルも提供されます。電源定格は、周囲温度0℃~50℃において負荷100%で動作可能であり、70℃では50%負荷に軽減されます。また、アクティブPFC(力率改善)機能、遠隔オン・オフ制御機能のほか、過電圧、過電流、短絡、過熱に対する保護機能も備えています。

PCM-400新シリーズはCUIの販売代理店各社経由で販売されます。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名: PCM-400シリーズ
納期:8~10週間 
対応分野:ITE、電気通信、産業分野
主な特長:小型、柔軟性の高いオプション、経済的
コスト:販売代理店を通して100個単位 $187.75から。

PCM-400-Uシリーズの詳細はこちら
PCM-400-CFシリーズの詳細はこちら
PCM-400-CFSシリーズの詳細はこちら
PCM-400-CNFシリーズの詳細はこちら


発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink