CUIのデスクトップACアダプタがレベルVI効率基準を達成するよう拡張される

2015年4月21日


CUIのデスクトップACアダプタがレベルVI効率基準を達成するよう拡張される

株式会社シーユーアイ・ジャパン(本社:東京、代表取締役:山本克実、略称:CUIジャパン)は本日、レベルVIの新効率規格に対応する90W/120Wデスクトップ型AC-DC電源製品ファミリーを拡充した、新製品ファミリーを発表しました。SDI90-UシリーズとSDI120-Uシリーズは、2016年2月に発効予定のより厳しい平均効率および無負荷時電力要件に対応しています。レベルVIは、厳しい平均効率や無負荷時電源要件が含まれ、民生機器や産業機器をはじめとする電力を使用する最終製品が使用されていない時や、システムが電源に接続されていないときの消費電力が極めて低く規定されており、SDI90-U/SDI120-Uファミリは民生・産業用ならびにITE機器に最適な製品です。

SDI90-U/SDI120-Uファミリは、90~264Vacの幅広いユニバーサル入力電圧範囲に対応しており、ファミリにより12、15、16、18、19、24、48Vdcの単一出力電圧を選択できます。また、UL/cUL、GS、PSEの安全性認定、FCC Part 15BクラスBの放射妨害および伝導妨害の要件に適合しています。そのほかに力率改善、過電圧保護、短絡保護などの機能も備えています。

SDI90-U/SDI120-Uファミリーの価格および製品詳細については、CUIジャパンまでお問い合わせください。また、DOEレベルVIの新規制の詳細については、こちらをご覧ください。

概要
製品名: SDI90-U, SDI120-U
納期: 16週間
対象ユーザー: 民生用、産業用、ITE機器製造業者等
主な特長: レベルVI対応の効率
コスト: 1,000個単位 $30.24から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink