CUIが、温度管理ポートフォリオを強化する高性能DCファン製品ラインを発表
2016年11月1日
CUI Devices’ Components Group today announced the addition of a high performance dc fan line to its existing thermal management portfolio. フレーム・サイズが40、50、60、70、80、92、および120 mmのCFMシリーズで、40 mmシリーズの10 CFMから120 mmシリーズの200 CFMを超える範囲のエアフローを実現します。
定格電圧が5、12、24、および48VDCの、すべてのDCファンは、デュアル・ボール・ベアリング構造によって最大限に高められた信頼性が特長で、オート・リスタート時の保護機能が標準装備されています。CFMシリーズの静圧は2.79から最大19.8 mm H2Oの範囲で、定格電流は0.1~1.4 Aの低さです。モデルに応じて、タコメータ信号、回転検出器およびPWM制御信号のオプションも利用できます。
CFMシリーズはUL/cUL 507およびTUV(EN 60950-1)安全性認定を受けているだけでなく、伝導性放射および放射エミッションのEN55022クラスBの制限値にも準拠しています。すべてのモデルがRoHSに適合しています。
Thanks to their variety of frame sizes and superior airflow, CUI Devices’ line of dc fans are the ideal cooling solution for IT and telecommunications equipment, medical devices and industrial applications.
The entire CFM series is available immediately through distribution with prices starting at $6.17 per unit at 100 pieces. Please contact CUI Devices for OEM pricing.
製品名: CFMシリーズ
納期: 12週間
対象ユーザー: 電気通信、産業、医療用機器
主な特長: 優れたエアフロー、デュアル・ボール・ベアリング構造
コスト: 100個で単価$6.17