CUIが超小型SIP AC-DC電源シリーズに薄型モデルを追加

9/23/2014


CUIが超小型SIP AC-DC電源シリーズに薄型モデルを追加

株式会社シーユーアイ・ジャパン(本社:東京、代表取締役:山本克実、以下:CUI)は、超小型SIP AC-DC電源PBKシリーズを拡充し、直角型の新製品「PBK-B」シリーズを発表しました。ロープロファイルのPBK-Bシリーズは、1W、3W、5W構成で提供されます。寸法は35(幅)x 25(奥行き)x 13(高さ)mmで、基板面積が希少な用途でオンボードAC-DC出力変換を実装するアプリケーションに最適です。

高密度PBK-Bシリーズは、シングル出力DC3.3、5、9、12、15、24Vで提供され、AC入力電圧85~264Vで動作します。また、高電圧DC-DCアプリケーションでは、モジュールはDC電圧入力範囲DC100~400Vで動作します。全モデルとも、AC3,000V/1分の入力/出力絶縁、過電流保護、連続的短絡保護を備え、過酷な環境でも-40~+85℃(1W及び3W)、-25~+85℃(5W)の広い動作温度範囲を有しています。

PBK-Bシリーズは、国際規格UL 60950-1/EN 60950-1に適合し、少数の外付け部品を追加するだけでEN55022クラスBの伝導および放射EMC限度値に準拠できます。自動化装置、産業用システム、セキュリティアプリケーション、電気通信装置などの幅広いアプリケーションに最適です。

PBK-Bシリーズの価格は、100個からの単価が$11.29です。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名:PBK-1-XX-B, PBK-3-XX-B, PBK-5-XX-B
納期:受注後4~6週間
対象ユーザー:自動化、産業用システム、セキュリティ、電気通信
主な特長:超小型パッケージ、幅広い動作温度範囲
コスト:販売代理店を通して100個単位 $11.29から




 
Powered By OneLink