小型で薄型の、マイクロ・スピーカを対象とする携帯型用途

小型で薄型の、マイクロ・スピーカを対象とする携帯型用途

2016年4月13日

CUI Devicesのコンポーネント・グループは、本日、サイズがわずか13mm x 13mmのパッケージに収納された、小型で薄型のマイクロスピーカーの新しい製品ラインを発表しました。CDSシリーズは、奥行きが3mmの薄さで、0.3 W~6 Wの広範な電力定格で、インピーダンスは4Ωまたは8Ωです。

正方形、長方形、および楕円形のフレーム・パッケージで提供可能な、マイクロ・スピーカ・シリーズには、ユーザー・ニーズに応じて、リード線、はんだパッド/アイレットおよび、ばね端子を含む多数のマウント方式があります。量産でリフローはんだ組み立てを必要とする設計で使用できるように、2つのサーフェイス・マウント・バージョンも提供可能です。音圧レベルの範囲は、0.1 mで、86dbから102dbまでです。すべてのモデルがRoHSに適合しています。

対象用途には、家電製品、産業自動化、携帯型および据え置き型の医療機器、安全およびセキュリティなどがあります。多数の性能構成とサイズ構成が可能なCDSシリーズは、広範な用途での要件を満たすことができます。

CDSシリーズのすべてのモデルは、1000個単位での価格が1個あたり$1.62からで、販売代理店を通じてすぐにお届けできます。OEM価格についてはCUI Devicesまでお問い合わせください。

概要
製品名: CDSシリーズ
納期: 在庫は8週間分
対象ユーザー: 家電製品および携帯型電気製品 
主な特長: 小型で薄型、リード線およびSMTのオプション
コスト: 販売代理店を通じて1000個単位での価格が1個あたり$1.62から

発表用画像