ミッションクリティカルな(N+1)冗長アプリケーションに最適な3,000Wのフロントエンド電源

2015年5月11日


ミッションクリティカルな(N+1)冗長アプリケーションに最適な3,000Wのフロントエンド電源

株式会社シーユーアイ・ジャパン(本社:東京、代表取締役:山本克実、略称:CUIジャパン)は本日、ミッション・クリティカルな(N+1)冗長アプリケーションに最適な、3,000WのフロントエンドAC-DC電源を発表しました。PSE-3000-48ファミリーは33.48W/立方インチの電力密度を実現し、40.64 x 101.6 x 355.6mmのコンパクトな標準1Uパッケージで、プラチナ・グレードの効率を達成しています。PSE-3000-48ファミリは48 Vdc出力にプリセットされていますが、42V~55Vの範囲で出力を調整でき、ワイヤレスや放送用アプリケーションに対応できます。AC、DC、I/O信号をすべて1つのコネクターに統合することで、ホットスワップのブラインドドッキング機能が実装されています。50%負荷において94%の標準効率を達成しているため、テレコム、サーバー、ネットワークアプリケーションなど、エネルギー消費の削減が重要な考慮点である用途にも理想的です。

PSE-3000-48ファミリーは、I2C/PMBus™プロトコルを使用してシステム間通信を行い、これによってユニットの制御や監視を行えます。メインの48 Vdc出力は最大で62.5Aを供給でき、ドループ電流共有により複数のユニットを並列に接続可能です。スタンバイ出力として、3.3 Vdcまたは5 Vdcで2Aの出力が提供されます。最高レベルのシステム柔軟性として、アプリケーションの冷却要求に応じて、送風方向(前から後ろ又は後ろから前へ)の選択が可能です。また、PSE-3000-48ファミリーは60950-1安全性認定、CEマークを取得しており、すべてのEMC適用要件に準拠しているため、世界各国のアプリケーションに対応できます。過電圧、過電流、加熱、入力電圧不足に対する保護が標準で搭載されています。

オプションの1U 19インチ電源シェルフに最大4つの電源を収容することで、12KWの並列運転、9KWのN+1冗長運転、デュアル6KWの「A」/「B」出力チャネル運転が可能になります。dc出力端子ブロックは、単極性または双極性に構成できます。

価格、納期および製品詳細については、CUIジャパンまでお問い合わせください

概要
製品名:PSE-3000-48
シリーズの入手性:16週間
対象ユーザー:放送、無線、通信、サーバ、ネットワーキング
主な特長:プラチナ・グレードの効率、N+1冗長性、PMBus通信

発表用画像
ウェブ|印刷




 
Powered By OneLink