300 W 医療用AC-DC電源シリーズはEMC規格第4版に準拠します

2017年5月16日


300 W 医療用AC-DC電源シリーズはEMC規格第4版に準拠します

CUIのPower Groupは本日、同社の内部AC-DC医療用電源製品にコンパクトな300Wシリーズを追加することを発表しました。業界標準の3 "x 5"オープンフレームと金属封入パッケージで利用可能なVMS-300Aシリーズは、最大94%の効率と 3 以内で最大電力密度を14.5Wまで実現します。EN 60601-1版3.1の安全基準とEMC規格第4版を満たし、これらの単一出力の医療用電源は、エネルギーを意識した2倍のMOPP(患者保護の手段)医療および歯科医療用向けに設計されています。

オープンフレーム VMS-300A と金属封入 VMS-300A-CNF シリーズはUL / cULおよびTUV 60601-1の安全マークを表示し、EN 55022クラスBおよびFCCクラスBの放射電波放射限度に適合しています。これらシリーズは、90~264VACの広範囲な全世界対応の入力電圧で動作し、12、24、36、48VDCのいずれかの出力電圧を使用できます。すべてのモデルは4000 Vacの入出力間絶縁と1500 Vac出力対グランド絶縁も提供します。また、PFC(力率改善)、遠隔電圧センス、5Vスタンドバイ、遠隔オン・オフ制御機能のほか、過電圧、過電流、過熱、短絡に対する保護機能も備えています。

オープンフレーム版VMS-300Aシリーズは7.6 cm x 12.7 cm x 3.5 cmのパッケージに収められており、強制空冷時の100%負荷での動作温度範囲は-40℃~+50℃で、+70℃では60%負荷に低下します。金属製クローズパッケージは8.8 cm x 13.6 cm x 4.0 cm とやや大きく、強制空冷時の100%負荷での動作温度範囲は-40℃〜+60℃で、+80℃では60%負荷に低下します。

VMS-300A、VMS-300A-CNF、およびシリーズは販売代理店を通じて、25個で単価$117.34から販売しています。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名: VMS-300A, VMS-300A-CNF
納期: 在庫は8週間分
Possible users: Medical and dental applications
主な特長: 医療安全認可、コンパクトパッケージ、高効率
コスト: 販売代理店を通じて25個単位での価格が1個あたり$117.34から

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink