3W絶縁型DC-DCコンバータボードスペースを削減して産業用アプリケーションでの消費電力をカット

2014年1月21日


3W絶縁型DC-DCコンバータボードスペースを削減して産業用アプリケーションでの消費電力をカット

CUI Incは、産業用、テストと計測器用、及び通信アプリケーション用の2種類の絶縁型DC-DCコンバータ・ファミリーを発表しました。

堅牢でコンパクトなPQMC3-SおよびPQM3-Mファミリーは、負荷曲線全体で総合効率を高め、軽負荷および無負荷時の性能を向上させます。このDC-DCコンバータは、これらの条件下で電力消費が問題となるバッテリ駆動アプリケーションに最適です。

3W定格のPQMC3-Sシリーズは、DC4.5~9、9~18、18~36、および36~75Vの入力範囲で使用可能であり、PQM3-Mシリーズの入力範囲は、DC9~18、18~36、および36~75Vです。いずれのファミリーのDC-DCコンバータも、過酷な環境下でも確実に動作できるよう、100%負荷時で-40℃~+85℃の動作温度範囲を備えています。

PQMC3-Sシリーズは、22mm x 9.5mm x 12mm(0.86 x 0.37 x 0.47インチ)のコンパクトな8ピンSIPパッケージに収容されており、また、PQM3-Mシリーズは、23.86mm x 13.70mm x 7.50mm(0.94 x 0.54 x 0.30インチ)の16ピンSMTパッケージに収納されています。

いずれのファミリーも、シングル出力電圧DC5、12、15Vであり、SIPバージョンのPQMC3-Sシリーズは、DC±5、±12、および±15Vのデュアル出力が利用可能です。出力電圧はライン側および負荷側のすべての条件下で±0.2%(typ)以内に安定化されています。また、すべてのモデルの入出力絶縁耐圧はDC1,500Vです。

保護回路として短絡保護(連続)と過電流防止機能を内蔵しています。The dc-dc converters meet CISPR22/EN55022 Class B standards with limited external components.

PQMC3-SおよびPQM3-Mシリーズの価格は100個からの単価が$11.42で販売代理店を通しての購入が可能です。

概要
製品名:{1}, {1}
納期:受注後4~6週間
対象ユーザー:産業用、テストと計測器用、電気通信用、バッテリ駆動アプリケーション用
主な特長:低消費電力、コンパクト形状、広範囲な動作温度範囲
コスト:販売代理店を通して100個単位 $11.42から。OEM価格についてはシーユーアイ・ジャパンまで直接お問い合わせください。

PQMC3-Sシリーズの詳細はこちら
PQM3-Mシリーズの詳細はこちら

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink