コンパクトなSMTパッケージで4:1 入力範囲を提供する3W絶縁型DC-DCコンバータシリーズ

2017年6月27日


コンパクトなSMTパッケージで4:1 入力範囲を提供する3W絶縁型DC-DCコンバータシリーズ

CUI Power Groupは、新しい3W絶縁dc-dcコンバータシリーズを低電力dc-dcコンバータのポートフォリオに追加することを発表しました。PQME3シリーズは0.76 x 0.71 x 0.40 in(19.20 x 18.10 x 10.16 mm)のコンパクトで業界標準の14ピン表面実装パッケージに収容されており、さまざまな産業用、テスト、および測定用、通信アプリケーション向けの堅牢で低消費電力のソリューションを提供しています。これは、そのカプセル化された設計により実現しました。

変動する直流電圧を変換したり絶縁するために理想的な3Wシリーズは、9〜36Vdcおよび18〜75Vdcの4:1入力比、3.3、5,9、12、15および24Vdcのシングル安定化出力、リモート オン/オフ制御、および1500 VDC入力 で出力絶縁をします。エネルギー消費が懸念されるデバイスの場合、PQME3シリーズは、最大で84%の効率と0.1W未満の無負荷時の電力消費を提供します。全負荷時の動作温度範囲は-40〜+ 71℃、+ 85℃で60%負荷まで低下し、低電源モジュールが過酷な環境条件に適応します。

3W絶縁DC-DCコンバータは、導電性および放射性エミッションのため、CISPR22/EN55022クラスBを制限しながら、過電流、短絡保護、および+25°Cでの周囲温度で1,000,000時間の最小MTBFを実行し、各をMIL-HDBK-217Fを計算します。

PQME3販売代理店を通じて200個単位での価格が1個あたり$10.76からすぐに購入できます。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名:PQME3シリーズ
納期:7週間のストック
対象ユーザー:産業用、テストと計測器用、通信アプリケーション用
主な特長:小型SMTパッケージ、4:1入力範囲、無負荷時の電力消費
コスト:販売代理店を通じて200個単位での価格が1個あたり$10.76から

発表用画像
ウェブ|印刷




 
Powered By OneLink