パワーオーバーイーサネット(PoE)アプリケーションに最適な3kWプラチナ・フロントエンドAC-DC電源

2015年7月21日


パワーオーバーイーサネット(PoE)アプリケーションに最適な3kWプラチナ・フロントエンドAC-DC電源

CUI Incは本日、3000 WフロントエンドAC-DC電源シリーズに、PSE-3000-54をターゲットとするパワーオーバーイーサネット(PoE)アプリケーションを追加して拡充したと発表しました。この電源は、標準で出力が54 VDCに設定されていますが、出力を工場で42 V~55 Vに調整可能なため、このモデルは広範な電気通信とネットワーク・アプリケーションにも最適です。主な特長として、N+1冗長性と、AC、DC、I/O信号をすべて1つのコネクタに統合することによって実現したホットスワップ・ブラインド・ドッキング機能が含まれます。PSE-3000-54ファミリーは33.48 W/立法インチの電力密度を実現し、40.64 x 101.6 x 355.6 mmのコンパクトな標準1Uパッケージで、プラチナ・グレードの効率(50%負荷で効率94%)を達成しています。

メインの54 VDC出力は最大で55.5 Aを供給でき、ドループ電流共有により複数のユニットを並列に接続可能です。出力はフロート型で、特にPoEアプリケーションに適した1500 Vrmsの絶縁能力が特長です。PSE-3000-54ファミリーは、I2C/PMBusプロトコルを使用してシステム間通信を行い、これによってモジュールの監視や制御を行えます。最高レベルのシステム柔軟性として、アプリケーションの冷却要求に応じて、送風方向(前から後ろ又は後ろから前へ)の選択が可能です。さらに、スタンバイ出力として、3.3 VDCまたは5 VDCで2 Aの出力が提供されています。また、PSE-3000-54ファミリーは60950-1安全性認定、CEマークを取得しており、すべてのEMC適用要件に準拠しているため、世界各国のアプリケーションに対応できます。過電圧、過電流、加熱、入力電圧不足に対する保護が標準で搭載されています。

オプションの1U 19インチ電源シェルフに最大4つの電源を収容することで、12KWの並列運転、9KWのN+1冗長運転、デュアル6KWの「A」/「B」出力チャネル運転が可能になります。dc出力端子ブロックは、単極性または双極性に構成できます。

20 V~54 Vの範囲でユーザーが調整可能な出力のモデルも、ご要望に応じて提供できます。

PSE-3000-54のサンプルはすぐお届けできます。詳細については、CUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名:PSE-3000-54
シリーズの入手性:16週間
対象ユーザー:パワーオーバーイーサネット、電気通信、ネットワーク、ブロードキャスのアプリケーション
主な特長:プラチナ・グレードの効率、N+1冗長性、PMBus通信

発表用画像
ウェブ|印刷




 
Powered By OneLink