5.08 cm x 10.16 cm オープン・フレームAC-DC電源で最大30 W / in3の高密度を実現

2017年10月31日


5.08 cm x 10.16 cm オープン・フレームAC-DC電源で最大30 W / in3の高密度を実現

CUIの電源グループは本日、の高密度オープンフレームAC-DC電源のポートフォリオの継続的な拡張を発表しました。それぞれ180Wと225Wの連続出力を出力する VOF-180 VOF-225A 最高効率94%、高電力密度30W / in 3を実現しています。これらのAC-DC電源は、2 x 4 x 0.75インチ(50 x 101 x 19 mm)の小型、薄型パッケージで構成されており、IT機器、産業機器、家庭用電化製品のアプリケーションにスペースと省エネルギーのメリットをもたらします。

180 Wおよび225 Wモデルは無負荷時の電力消費が0.5 W未満で、UL規格とEN 60950-1安全規格に準拠しています。さらに、導電性および放射性のEN 55032 B制限値を満たしています。両方のオープン・フレーム・シリーズは、80〜264 Vacの幅広いユニバーサル入力電圧の範囲を特長とし、12〜58 Vdcの単一出力電圧を提供します。負荷100%時の動作温度範囲は-40〜+50℃で、強制空冷、+70℃では負荷50%にまで下がります。

追加機能には、12 Vdc / 500 mAファン出力、力率補正、過電圧、過電流、および短絡保護が含まれます。Telcordia SR-332 Issue 3に基づいて計算された2つの新しいVOFシリーズは、MTBF337万時間を誇っています。

VOF-180、およびVOF-225Aシリーズは販売代理店を通じて、25個セット99.90ドルから販売されています。OEM価格についてはCUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
製品名: VOF 180, VOF 225A
納期: 12週間
対象ユーザー: ITE、業務用電気製品、家電製品アプリケーション
主な特長: 高密度、高効率、薄型
コスト: 販売代理店を通じて25個単位での価格が99.90ドルから

発表用画像

ウェブ | 印刷
 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink