2kWホットスワップAC-DC電源が、100~410Vの高DC出力電圧を達成

2016年2月16日


2kWホットスワップAC-DC電源が、100~410Vの高DC出力電圧を達成

本日、CUI Incは、電源ポートフォリオに2000WフロントエンドAC-DC電源を追加すると発表しました。PFR-2100シリーズは、ブラインド・メイトの整流器で、100~410VDCの範囲で出力電圧をプログラム可能です。主な特長として、AC、DC、I/O信号をすべて1つのコネクタに統合することによって実現したホットスワップ・ブラインド・ドッキング機能があります。PFR-2100は、292.1 x 132.08 x 63.5mmのパッケージで、最高93%の高効率を達成しています。このシリーズは、データセンターの高電圧DCバス電力システム、放送アンプ、および電気自動車用バッテリー充電システムでの使用に最適です。

プログラム可能なDC出力電圧は、最大で5.125Aの定電流を供給でき、ドループ電流共有により最多で12台のユニットを並列に接続可能です。さらに別の特長としては、力率改善回路、遠隔オン・オフ制御機能、パワーグッド信号、およびフロント・パネルLEDインジケータがあります。PFR-2100シリーズは、すべてのEMC適用要件に準拠しているため、世界各国のアプリケーションに対応でき、60950-1安全性認定を取得しています。過電圧、過電流、および過熱に対する保護機能も搭載されています。

PFR-2100のサンプルはすぐお届けできます。詳細については、CUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
納期:16週間
対象ユーザー:データセンター用高電圧DCバス、ラジオ送信用放送アンプ、および電気自動車用バッテリーのDC充電
主な特長:100~410VDCプログラム可能出力電圧範囲

発表用画像
ウェブ|印刷




 
Powered By OneLink