2.54cm×2.54cmの小型パッケージに収められた高効率の15Wおよび25W絶縁型DC-DCコンバータ

2016年5月12日


2.54cm×2.54cmの小型パッケージに収められた高効率の15Wおよび25W絶縁型DC-DCコンバータ

本日、CUI Incは、電源ポートフォリオに2つのオープンフレーム絶縁型DC-DCコンバータファミリーを追加すると発表しました。PRD15およびPRD25シリーズは、約6.5cm²のボードスペースでそれぞれ15Wおよび25Wの出力電圧を実現します。91%の最大効率を実現し、わずか27.90 x 24.40 x 8.40 mmの小型ロー・プロファイル・モジュールです。PRD15シリーズは、9~36Vdcまたは18~75Vdcの4:1入力電圧範囲、PRD25シリーズは36~75Vdcの2:1入力電圧範囲です。

両シリーズ共にスルーホール実装型と表面実装型があり、業界標準のピン配置のため1 x 2インチのモジュールとの置き換えが可能です。PRDシリーズの出力電圧は高度なシステムに対応できるよう、高速な過渡応答性能や極めて低リップルおよびノイズを提供します。PRDシリーズの高効率と−40〜+85℃の動作温度範囲は、対流によって冷却されるデバイスに最適です。PRD15/PRD25シリーズのターゲット・アプリケーションには、マイクロコントローラ、データ通信、電気通信、リモート・センサー・システム、モバイル電子機器などがあります。

PRD15シリーズは3.3、5、12、および15Vdcのシングル安定化出力、PRD25シリーズは3.3、5、および12Vdcの出力オプションをご利用いただけます。過電圧、過電流、電圧不足、過熱、および短絡に対する保護機能も搭載しています。すべてのユニットがUL/cULの安全認証を取得しています。

PRD15/PRD25シリーズは、100個単位での価格が1個あたり$23.51からで、販売代理店を通じてすぐにお届けできます。OEM価格については、CUIジャパンまでお問い合わせください。

概要
納期:14週間
対象ユーザー:マイクロコントローラ、データ通信、電気通信、リモート・センサー・システム、モバイル電子機器
主な特長:小型パッケージ、高効率
コスト:販売代理店を通じて100個単位、単価$23.51から購入可能。

発表用画像
ウェブ|印刷




 
Powered By OneLink