ネットワーク
電源

リソース

接続用の電力

私たちは人類の歴史上前例のない時代を迎えています。互いにつながる技術は、加速度的に進化しています。物理的な障壁を打破することで、世界中の人がこれまでにない方法で交流できるようになりました。そのため、世界中のデータセンターとサーバーファームの爆発的増加を巻き起こしています。こうした傾向により、次世代ネットワーキング機器の設計者は厳しい環境に直面しています。エンジニアは、マルチメディアおよびモバイル機器の急増によって増大した処理負荷に対応できる電力システムを開発する任務を負っています。エンジニアがこれらの課題を解決できるように、弊社は最先端のDC-DCモジュールおよび効率のよいAC-DC電源の提供に全力を注いできました。これらの製品により、設計者は最新の電気通信、データ通信、およびストレージのアプリケーションにおける効率性、密度、および過渡応答の課題を解決できます。

対応するアプリケーション

  • - アクセスネットワーク
  • - ブロードバンド機器
  • - エンタープライズ・サーバー
  • - LAN、WAN
  • - メインフレーム
  • - ネットワークスイッチ
  • - RF増幅器
  • - RFブロードキャスト機器
  • - ルーター
  • - ストレージ機器
  • - 電気通信基地局
  • - ビデオスイッチング
  • - VoIPデバイス

カスタム電源

当社は、小規模の改変からフル・カスタム・ソリューションに至るまで、協力的な設計体験を提供します。

詳細を見る 


推奨するAC-DC電源


フロントエンドAC-DC電源

  • 600~12,000W
  • 80以上のプラチナ効率
  • 業界をリードする電力密度 > 35W/in3
  • 94%の最大効率
  • PMBusデジタル・インターフェース
  • N+1冗長性
  • フルカスタム機能

詳細を見る 


中出力AC-DC電源

  • 250~400W
  • 小型Uフレームおよび密閉型パッケージのオプション
  • 500µS以内のデューティサイクルで最大700Wのピーク電力
  • 非標準電圧を使用可能

詳細を見る 


オープンフレーム電源

  • 30~300W
  • 業界標準設置面積
  • 94%の最大効率
  • UL/cUL、TUV、CE認証取得
  • 伝導EMIはEN55022クラスBおよびFCCクラスBに適合
  • 無負荷時低消費電力

詳細を見る 


Novum高度電源モジュールを推奨


中間バス

  • 264~468W
  • 完全な安定化
  • 業界標準1/8および1/4ブリック・フットプリント
  • オプションのデジタルPMBusインターフェース
  • ドループ・ロード・シェアリング

詳細を見る 


デジタルPOL

  • 12~90A
  • PMBus互換
  • プログラム可能な出力電圧
  • 電圧のトラッキングとマージニング
  • アクティブな電流共有

詳細を見る 


 
Powered By OneLink