ホーム
/
マイクロスピーカー
マイクロスピーカー
10~18mmモデル
薄型で耐久性の高いマイクロ・スピーカ
CUI Devicesは、スペースに制約のある製品向けにマイクロスピーカー製品ラインを開発いたしました。このスピーカーは薄型プロファイルで、様々なコーンタイプで提供されるため、ヘッドセットや携帯用デバイスのアプリケーションに最適です。さらに、いくつかの防水モデルでは、水滴や環境的汚染物質に対処しなければならないアプリケーションに対応するために、IP67またはIPX8定格の異物侵入保護(IP)等級を備えています。
特長
- 10~18mmモデル
- 79~100dBのオプション
- IP67またはIPX8定格の各種モデル
- 0.2Wの低入力電力
共振周波数(Hz)
500
530
550
600
610
650
700
800
850
900
950
1000
1050
1100
1200
1500
1700
リセット
SPレベル(dB)
79
80.3
82
82.5
85
86
87
88
89
90
90.5
91
92
92.5
93
94
95
96
100
リセット
公称入力(W)
0.2
0.3
0.4
0.5
0.7
0.8
0.94
1
1.5
2
リセット
IP定格
IP67
IPX8
リセット
/ 6