堅牢な金属製ケースに収められたシャーシ・マウント電源

堅牢な金属ケースを採用したAC-DC電源


15~600Wの低プロファイルモデル

堅牢な金属製ケースに収められたシャーシ・マウント電源


CUIのVGSおよびVGDファミリは、15~600Wの範囲のモデルが提供されているシャーシマウント型AC-DC電源です。このモデルは、ロープロファイル、無負荷時の電力消費、-40~+70°C範囲の動作温度が特長です。過電流、過電圧、過熱保護により、これらの頑丈な電源モジュールは、スタンバイ電力使用量を削減し、産業用アプリケーション内で使用可能なスペースを最適化するのに理想的です。この金属ケース製品ラインは、以下のようなさまざまな構成とオプションを提供します。幅広い入力電圧範囲(85~305 VAC)、力率補正(PFC)、端子カバー、絶縁保護コーティング。

特長


  • 15〜600Wの連続出力
  • 無負荷時の電力消費が0.3Wと低い
  • 30mmの低プロファイル
  • 最大-40~+70℃の動作温度範囲
  • ねじ端子インターフェイス
  • 62368認定モデル

産業用アプリケーションをサポートする機能の数々

力率画像アイコン

力率補正


アクティブな力率補正を利用して、アクティブ電力対見かけ電力の比率を改善することにより、AC電流とケーブルの損失を削減します。

ワイド入力画像アイコン

ワイド入力電圧範囲


85~305VACの入力電圧範囲の機能により、産業用277VACの公称入力電圧をサポートします。

堅牢な画像アイコン

環境保護


端子カバーと絶縁保護コーティングにより、電源を埃、粒子、湿気などの有害な環境汚染物質から保護します。

金属ケースAC-DC電源を検索する

合計23件の結果
電力(W)
dropdn-arrow
15
25
35
36
50
75
100
150
200
250
320
350
600
入力電圧(VAC)
dropdn-arrow
80 ~ 277
85 ~ 264
85 ~ 305
88 ~ 132
90 ~ 132
90 ~ 264
入力電圧2(VAC)
dropdn-arrow
176 ~ 264
180 ~ 264
特長
dropdn-arrow
高ピーク出力
入力OVC III
出力トリム
力率補正
リモートオン/オフ制御
リモート検知

シリーズ


VGS-15Wシリーズ

15W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-25Wシリーズ

25W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGD-35シリーズ

35W、 85~264Vac入力、 デュアル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-35Cシリーズ

35W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-35Wシリーズ

35W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-50Cシリーズ

50W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-50Wシリーズ

50W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGD-75シリーズ

75W、 90~264Vac入力、 デュアル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-75Cシリーズ

75W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-75Wシリーズ

75W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-100Cシリーズ

100W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-100Dシリーズ

100W、 85~305Vac入力、 PFC、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-100Wシリーズ

100W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-150Cシリーズ

150W、 85~264Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-150Dシリーズ

150W、 85~305Vac入力、 PFC、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-150Wシリーズ

150W、 85~305Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-200Bシリーズ

200W、 88~132 / 176~264 Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-200Cシリーズ

200W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-200Dシリーズ

200W、 85~305Vac入力、 PFC、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-250Bシリーズ

250W、 88~132 / 176~264 Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-320Dシリーズ

320W、 85~305Vac入力、 PFC、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-350Cシリーズ

350W、 90~132 / 180~264 Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VGS-600シリーズ

600W、 80~277Vac入力、 シングル出力、 金属製ケース、 シャーシマウントAC-DC電源

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink