輸送およびロジスティクス
向け電源

リソース

配送用の電力

展開の速い現在の電子商取引の世界では、顧客が製品の配送時間や方法に対する期待を左右しています。これは、サプライ・チェーン管理および輸送ソリューションに大きな影響を与えています。これらは、1世紀以上にわたって世界中で品物を動かしてきた産業であり、現在、技術はこれらのアプリケーションおよび輸送業界全体の未来を形作っています。自動化、リアルタイム・データおよび分析、路上での通信によって、私たちの業務や製品輸送の方法は大きく変わっていくでしょう。電力は、倉庫用ロボットから高度なレール・システムに至るまで、これらのシステムの効率や信頼性を高めるうえで、極めて重要な役割を果たしています。

対応するアプリケーション

  • 輸送
  • 自動化
  • オンボード・モバイル通信
  • 倉庫用ロボット
  • 鉄道

カスタム電源

当社は、小規模の改変からフル・カスタム・ソリューションに至るまで、協力的な設計体験を提供します。

詳細を見る 


推奨するAC-DC電源


ボードマウントAC-DC電源

  • 1~100W
  • フルモールドおよびオープンフレーム・パッケージ・オプション
  • TUVおよびUL/cULの安全認証取得

詳細を見る 


シャーシマウントAC-DC電源

  • 5~550W
  • シングル、デュアル、およびトリプル出力
  • オープンフレーム、Uフレーム、金属製ケース、およびフルモールド・パッケージ・オプション
  • 商用および医療グレード

詳細を見る 


DINレールAC-DC電源

  • 10~240W
  • フルモールドおよび金属製ケース・パッケージ・オプション
  • TUVおよびUL/cULの安全認証取得

詳細を見る 


推奨DC-DCコンバータ


絶縁型DC-DCコンバータ

  • 0.25~600W
  • 1000~6000 VDC絶縁耐圧
  • シングル、デュアル、およびトリプル出力オプションを利用可能
  • ボードマウント、シャーシマウント、およびDINレール・パッケージ・オプション

詳細を見る 


非絶縁型DC-DCコンバータ

  • 0.5~2A
  • サーフェイスマウントおよびスルーホール・パッケージ・オプション
  • 96%の最大効率

詳細を見る 


 
Powered By OneLink