カスタム
電源


お客様の設計のお手伝いをします


弊社は業界で最も協力的なカスタム電源パートナーとなることを目指しています。1,500件の実績のあるカスタム設計により、弊社の設計ソリューションの範囲は、標準製品の改変からフル・カスタムの電源設計におよびます。シームレスな製品の導入を保証するため、弊社のエンジニアリング・チームは、開発からシステム検査までプロセス全体を通じてお客様と密接に連携します。

カスタム電源のカタログ カスタム電源のカタログ

CUIのカスタム電源ソリューションの利点

グローバル・リソース 世界的なリソースEMEA(ヨーロッパ、中東、アフリカ)、アジア太平洋、および南北アメリカに販売、エンジニアリング、およびサポートスタッフを配置しています。
サービス サービスお客様の要件に迅速に対応するため、サービス、エンジニアリング、および製造ソリューションのあらゆる側面を管理する専任チームが結成されました。
市場に出るまでの時間 市場投入までの時間多層設計アプローチを使用して、開発期間を最短化しています。次世代技術と製品管理ツールの開発を継続的に行い、さらに自社内でのプロトタイプ化とフル生産の能力により、お客様のプロジェクトの順調な進行を確保します。
品質と信頼性 品質と信頼性ISO9001:2008準拠のプロセスにより、欠陥ゼロと高い信頼性を目指しています。
柔軟性 柔軟性設計変更を管理する能力と、スケジュール調整、および在庫管理プログラムにより、お客様のニーズに対応し、最適化された技術および販売ソリューションを実現します。

一般的なカスタマイズ


お客様の個々の要件に合わせて、さまざまな標準的な既製の電源を変更できます。一般的な例は以下の通りです。

  • カスタム電圧
  • 広い動作温度範囲
  • カスタム・コネクター
  • カスタム・ラべリング
  • コード長の変更
  • フォーム・ファクタの変更
  • カスタム冷却

技術能力


次世代のプラットフォームのニーズに対応するため、弊社の研究開発チームは電源技術のライブラリを継続的に拡大しています

  • 1~12,000+ W
  • 効率95%+
  • 高電力密度35W/in3以上
  • 医療基準UL/EN60601-1第3版
  • I2C/PMBusTMシステム通信
  • N+1冗長性とホットスワップ
  • 伝導冷却および液体冷却

カスタム電源要件についてご相談ください


Stay current with product and resource email's from CUI.

収集したお客様の情報は、弊社からお知らせをお送りする目的に限定して使用されます。CUIは、お客様の個人情報を第三者と共有することはありません。詳細については、プライバシー方針および利用規約をご覧ください。


関連組織


 
Powered By OneLink