家電用
電源

リソース

行動するための電力

地球全体で、ますます多くの個人が家電を所有する傾向にあります。技術の到達が拡大するばかりでなく、技術の幅も広がっています。スマートフォンやタブレットからゲーム機器やリモコン製品まで、このような電子機器は、私たちの日常生活や、連絡手段とエンターテインメントの利用方法にこれまで以上に不可欠になっています。頻繁で絶え間なく行われる技術革新は、消費者の期待に影響を与え、最先端の家電の最新の製品に対する需要を生み出します。その展望に対して新たな画期的技術成果を生み出すことで、電力は、人々が愛着を持って使用する機器やゲーム機を動かすのに不可欠な役割を果たし続けます。

対応するアプリケーション

  • セットトップ・ボックス
  • タブレット
  • モバイル機器
  • オーディオ/ビデオ機器
  • エンターテインメント/ゲーム機器
  • 遠隔制御製品

カスタム電源

当社は、小規模の改変からフル・カスタム・ソリューションに至るまで、協力的な設計体験を提供します。

詳細を見る 


推奨するAC-DC電源


ACアダプタ

  • 5~150W
  • ウォールマウントおよびデスクトップ・パッケージ
  • レベルVIおよびCoCティア2効率基準
  • 無負荷時消費電力 < 0.075W
  • 使用可能なマルチブレードおよびUSBコネクター

詳細を見る 


オープンフレームAC-DC電源

  • 30~300W
  • 94%の最大効率
  • 業界標準設置面積
  • 最小0.18Wの無負荷時消費電力
  • UL/cUL、TUV、CE認証取得

詳細を見る 


推奨DC-DCコンバータ


低電力DC-DCコンバータ

  • 業界標準のSIP、DIP、およびSMTパッケージ
  • 最大-40~105°Cの動作温度
  • 最大8kVの帯電防止
  • 軽い負荷および無負荷での高効率
  • 継続的な短絡保護

詳細を見る 


DCスイッチング・レギュレータ

  • 500mA~2A
  • TO-220パッケージLM78XXおよびLM79XXリニアレギュレータと互換性のあるピン
  • 最大97%の高い効率
  • -40~+85°Cの動作温度
  • ヒートシンクが不要

詳細を見る 


 
Powered By OneLink