小型Uフレーム・シャーシ・マウント電源

UフレームAC-DC電源

小型Uフレーム・シャーシ・マウント電源


CUIの120W~600WのUフレームAC-DC電源シリーズは、コンパクトなシャーシマウント・ケースで設計されています。さまざまな出力電圧オプションおよび機能を備えたこの装置は、次世代の情報テクノロジー、データ通信、ワイヤレス、または産業のアプリケーションに最適です。

特長


  • 120~600W
  • 小型Uフレーム・パッケージ
  • 非標準電圧を使用可能

Uフレーム型AC-DC電源を検索する

合計4件の結果

シリーズ


VSUU-120Cシリーズ

120W、 90~264Vac入力、 シングル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VSUU-120C-Dシリーズ

120W、 90~264Vac入力、 PFC、 デュアル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VSUU-120C-Tシリーズ

120W、 90~264Vac入力、 PFC、 トリプル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

VSUU-150Cシリーズ

150W、 90~264Vac入力、 PFC、 シングル出力、 Uフレーム、 シャーシマウント、 AC-DC電源

今すぐ見る

 
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink