Novum中間バスDC-DCコンバータ

電源 DC-DCコンバータ

264~468 Wの範囲の1/8ブリック・パッケージとクオーター・ブリック・パッケージで提供される、CUIの完全に安定化された中間バスDC-DCコンバータの製品ラインには、Novum Advanced Powerファミリの一部として高度なデジタル制御機能があります。当社の中間バスコンバータは、最大96.40%の高効率、2250 VDCの入出力間の絶縁耐圧、および出力電圧、電圧マージニング、障害管理、精密遅延ランプアップおよび起動/停止を含む、PMBus経由での広範な構成可能電源管理機能が特徴です。32ビットARMベースのマイクロコントローラを搭載し、電力最適化ファームウェアを組み込み、効率曲線を最大にして平坦化するよう設計された、当社のNovum中間バスDC-DCコンバータは、電気通信、データ通信、ストレージおよび分散型電源アーキテクチャが実装されたあらゆるアプリケーションに最適です。


NEB-Dシリーズ

264~300W Novum中間バス1/8ブリックDC-DCコンバータ、デジタル制御付き


NEB-Nシリーズ

264~300W Novum中間バス1/8ブリックDC-DCコンバータ


NQB-Dシリーズ

420~468W Novum中間バス1/4ブリックDC-DCコンバータ、デジタル制御付き


NQB-Nシリーズ

420~468W Novum中間バス1/4ブリックDC-DCコンバータ

 
Powered By OneLink