NovumデジタルDC-DC POLモジュール

電源 DC-DCコンバータ

CUIの製品ラインであるNovum製品ファミリのデジタルDC-DCポイントオブロード(POL)モジュールは、最大95%の高効率で、12、25、50および90 Aの定格出力です。PMBusとの互換性のあるデジタル・インターフェースが特長の、当社のポイントオブロード・モジュールには、電圧シーケンス、電圧マージニングおよび電圧トラッキングを含む、電源管理のホスト機能が内蔵されています。当社のデジタルPOLモジュールは、優れた過渡応答を示し、自動補正/補正フリー設計を備え、最大4個のモジュールで360 Aをアクティブに電流共有する機能もあります。DIP、SIPおよびSMTのパッケージ・タイプの水平型と垂直型が特徴である、当社の製品ラインであるNovumデジタルDC-DC POLモジュールは、広範な電気通信、データ通信、放送およびワイヤレスのアプリケーションに最適です。


NDM2Zシリーズ

12~50A NovumデジタルPOL DC-DCコンバータ・モジュール、自動補正付き


NDM3Z-90シリーズ

90A NovumデジタルPOL DC-DCコンバータ・モジュール、補正フリー設計

 
Powered By OneLink