絶縁型ボードマウントDC-DCコンバータ

電源 DC-DCコンバータ 絶縁型

CUI独自の1 W〜600 W絶縁型ボードマウントDC-DCコンバータには、電力、入力電圧、出力電圧、および絶縁電圧のさまざまなオプションがあります。当社の堅牢なボードマウントラインは、1W〜3 Wの低消費電力のレギュレートされたモデルと未調整のモデルからスタートし、高効率で広範囲な動作温度範囲、40〜+ 105℃を提供します。これらは混合アナログ/デジタル回路、テスト計測機器などのDC電圧の変換および絶縁に理想的です。また、10W〜50WのミッドパワーボードマウントDC-DCモジュールは業界標準の1 "x 1"および2 "x 1"パッケージ、また最大600 Wのハイパワーパッケージはクオーターブリック、ハーフブリック、フルブリックパッケージで提供されています。

 
Powered By OneLink