LEDドライバーAC-DC電源

電源 AC-DC電源


VLED15シリーズ

15W,シングル出力,定電流LEDドライバー,AC-DC電源


PLDA25シリーズ

25W,シングル出力,調光可能,定電流,AC-DC LEDドライバー電源


PLDA40シリーズ

40W,シングル出力,調光可能,定電流,AC-DC LEDドライバー電源


PLDA50シリーズ

50W,デュアル出力,定電流,AC-DC LEDドライバー電源


PLDA60シリーズ

60W,シングル/デュアル出力,調光可能,定電流,AC-DC LEDドライバー電源


PLDS60シリーズ

60W,シングル出力,調光可能,定電流および定電圧,AC-DC LEDドライバー電源


PLDS100シリーズ

100W,シングル出力,調光可能,定電流および定電圧,AC-DC LEDドライバー電源

 
Powered By OneLink