フロントエンドAC-DC電源

電源 AC-DC電源

CUIの600~3000 WのフロントエンドAC-DC電源製品ラインは、高効率で、冗長(N+1)操作およびI2CまたはPMBus通信による監視と制御が特徴です。当社のシングル出力、ラック・マウント電源には、ホットスワップ機能用の、力率補正、ドループ電流共有、リモート・オン/オフ制御およびブラインド・メイト接続の機能もあります。4個もの3000 Wユニットと並列に接合して12 kWの出力電力を供給する機能を備えた、当社のフロントエンド電源は、ミッション・クリティカルな電気通信、サーバー、およびネットワーキングの用途に最適です。


PSE-600シリーズ

600W,シングル出力,PFC,1Uフロントエンド,ホットスワップ,AC-DC電源


PSE-800シリーズ

800W,シングル出力,PFC,1Uフロントエンド,ホットスワップ,AC-DC電源


PSE-850シリーズ

850W,シングル出力,PFC,1Uフロントエンド,ホットスワップ,AC-DC電源


PSE-1000シリーズ

1000W,シングル出力,PFC,1Uフロントエンド,ホットスワップ,AC-DC電源


PSA-1100シリーズ

1100W,シングル出力,PFC,1Uフロントエンド,ホットスワップ,AC-DC電源


PSD-1100シリーズ

1100W,シングル出力,PFC,1Uフロントエンド,ホットスワップ,DC-DC電源


PSE-1200シリーズ

1200W,シングル出力,PFC,1Uフロントエンド,ホットスワップ,AC-DC電源


PSE-1800シリーズ

1800W,シングル出力,PFC,1Uフロントエンド,ホットスワップ,AC-DC電源


PSE-3000-48シリーズ

3000W,シングル出力,PFC,1Uフロントエンド,ホットスワップ,AC-DC電源


PSE-3000-54シリーズ

3000W,シングル出力,PFC,1Uフロントエンド,ホットスワップ,AC-DC電源

 
Powered By OneLink