マルチブレードウォールマウントACアダプタ

電源 AC-DC電源 ACアダプタ ウォールマウント


SMI5-USBシリーズ

5W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,USB入力,交換用入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源


SMI6シリーズ

6W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,交換用入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源


SMI10-USBシリーズ

10W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,USB入力,交換用入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源


EMMA 15Wシリーズ

15W,医療関係,レベルV効率,交換用入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源


SMI18シリーズ

18W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,交換用入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源


SMI24シリーズ

24W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,交換用入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源


EMMA 30Wシリーズ

30W,医療関係,レベルV効率,交換用入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源


SMI36シリーズ

36W,DoEレベルVIおよびCoCティア2効率,交換用入力ブレード,ウォールマウントアダプタ,AC-DC電源

 
Powered By OneLink