DINレールAC-DC電源

機械の自動化およびプロセス制御技術用途向けに開発された、CUIのDINレールAC-DC電源製品ラインは3~240 Wの電力範囲で提供されており、最大93%の高効率、ユニバーサル入力電圧範囲、および3.3~48 VACの出力電圧が特徴です。その他の機能として、アクティブ力率補正、リモート・オン/オフ制御、出力トリム、そしてモデルに応じてさまざまな保護機能があります。コンパクトなフルモールド・パッケージが特長の、DINレール・マウント電源は、コントロール・キャビネットに簡単に取り付けられるように設計された、産業環境使用向けの堅牢なソリューションです。

フィルタ




すべてリセット

合計の結果: 18

 
}
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink