ホーム
/
すべての製品
/
モーションおよびコントロール
/
回転エンコーダー
/
インクリメント
/
パネル
パネルマウント・インクリメント・エンコーダー
CUI Devicesのパネルマウント・インクリメント・エンコーダーは、10~50の分解能と~ 10 30 mmのシャフト長を持つ、さまざまな光学バージョンと機械バージョンがあります。当社のパネルマウント・インクリメント・エンコーダーは、2ビット直交、オープンコレクター、電圧出力タイプのほか、ケーブル、ヘッダー、PCBピン、SMT、スルーホール、はんだ穴終端を特徴としています。複数のパネルマウント式のインクリメント・エンコーダーには、IP65またはIP67定格、戻り止め、およびプッシュスイッチのオプションがあります。
分解能(PPR)
10
12
15
15
16
16
20
20
24
25
30
32
50
リセット
出力タイプ
オープン・コレクタ
シングルエンド直交
電圧
リセット
入力電圧(VDC)
2.97 ~ 3.63
3.13 ~ 3.46
3.168 ~ 3.432
4.5 ~ 5.5
4.75 ~ 5.25
リセット
シャフト長(mm)
最小
最大
実行
10
10.5
13
15
15.5
16
16.5
17.5
19.5
20
25
30
リセット
シャフト(穴)Ø(mm)
6
6.35
リセット
動作温度(°C)
-40 ~ 85
-10 ~ 65
-10 ~ 70
-10 ~ 75
0 ~ 60
リセット
IP定格
65
67
リセット
戻り止め
なし
あり
リセット
方向
水平型
垂直型
リセット
プッシュスイッチ
なし
あり
リセット
最高速度(RPM)
120
240
リセット
終端
ケーブル
ヘッダ
PCBピン
はんだ付け穴
リセット