USBコネクター

CUI Devicesの一連のUSBコネクター製品には、Type A、Type B、Micro AB、Micro B、Mini AB、Mini B、Type C USBのUSBコネクタータイプがあり、2.0、3.2 Gen 1(旧USB 3.1 Gen 1)、3.2 Gen 2(旧USB 3.1 Gen 2)、3.2 Gen 2x2(旧USB 3.2)、USB4 40Gbpsなど、さまざまなUSB規格に準拠しています。最大40Gbpsのデータ転送速度と最大240Wの電力供給により、これらのUSBコネクターは事実上あらゆる設計に接続できます。

フィルター | すべてリセット
コネクターの種類
dropdn-arrow
プラグ
レセプタクル
リセット
USBタイプ
dropdn-arrow
Micro AB
Micro B
Mini AB
Mini B
タイプA
タイプB
タイプC
リセット
USB規格
dropdn-arrow
N/A - 給電専用
USB 2.0
USB 3.2 Gen 1
USB 3.2 Gen 2
USB 3.2 Gen 2x2
USB4
リセット
データ転送速度
dropdn-arrow
10Gbps
480
20Gbps
40Gbps
480 Mbps
5Gbps
N/A - 給電専用
リセット
マウント
dropdn-arrow
ケーブル
ミッドマウントSMT
サーフェスマウント
スルーホール
リセット
方向
dropdn-arrow
水平型
垂直型
リセット
定格電圧
dropdn-arrow
5
20
30
48
リセット
入力タイプ
dropdn-arrow
VAC
VDC
リセット
定格電流 (A)
dropdn-arrow
1
1.5
1.8
3
5
リセット
コンタクトめっき厚
dropdn-arrow
0.6 µin (min)
0.025μm
10 µin (min)
15 µin (min)
2 µin (min)
3 µin (min)
30 µin (min)
6 µin (min)
ゴールドフラッシュ
リセット
カラー絶縁体
dropdn-arrow
リセット
IP定格
dropdn-arrow
IP67
IP定格なし
IP68
リセット
結果 85
表示
製品番号 USBタイプ USB規格 マウント 方向 定格電圧 入力タイプ 定格電流 (A) コンタクトめっき厚
タイプB USB 2.0 スルーホール 水平型 5 VDC 1.5 0.6 µin (min)
タイプC N/A - 給電専用 サーフェスマウント 水平型 20 VDC 3 0.025μm
タイプA USB 2.0 スルーホール 水平型 5 VDC 1.5 0.025μm
タイプB USB 2.0 スルーホール 垂直型 5 VDC 1.5 0.6 µin (min)
タイプA USB 2.0 スルーホール 垂直型 5 VDC 1.5 0.6 µin (min)
タイプC USB4 サーフェスマウント 垂直型 20 VDC 5 0.025μm
タイプC USB 2.0 サーフェスマウント 垂直型 20 VDC 5 0.025μm
タイプC USB 2.0 ミッドマウントSMT 水平型 20 VDC 5 0.025μm
タイプC USB4 ミッドマウントSMT 水平型 20 VDC 5 0.025μm
タイプC USB 3.2 Gen 1 ミッドマウントSMT 水平型 20 VDC 5 0.025μm
タイプC USB 3.2 Gen 2x2 サーフェスマウント 水平型 20 VAC 5 ゴールドフラッシュ
タイプC USB 3.2 Gen 2x2 サーフェスマウント 水平型 20 VAC 5 ゴールドフラッシュ
タイプC USB 3.2 Gen 2x2 ミッドマウントSMT 水平型 20 VAC 5 ゴールドフラッシュ
タイプC N/A - 給電専用 サーフェスマウント 垂直型 20 VDC 3 ゴールドフラッシュ
タイプC USB 2.0 サーフェスマウント 水平型 20 VDC 5 ゴールドフラッシュ
タイプC USB4 サーフェスマウント 垂直型 48 VAC 5 ゴールドフラッシュ
タイプC USB4 ミッドマウントSMT 水平型 48 VAC 5 ゴールドフラッシュ
タイプC N/A - 給電専用 ミッドマウントSMT 水平型 20 VDC 3 ゴールドフラッシュ
タイプC USB 3.2 Gen 2x2 ミッドマウントSMT 水平型 20 VAC 5 ゴールドフラッシュ
タイプC USB 3.2 Gen 2x2 サーフェスマウント 水平型 20 VAC 5 ゴールドフラッシュ
タイプC USB4 ミッドマウントSMT 水平型 48 VAC 5 ゴールドフラッシュ
タイプC N/A - 給電専用 ミッドマウントSMT 水平型 20 VDC 3 ゴールドフラッシュ
タイプC USB 3.2 Gen 2x2 サーフェスマウント 水平型 20 VAC 5 ゴールドフラッシュ
タイプC N/A - 給電専用 サーフェスマウント 水平型 20 VDC 3 ゴールドフラッシュ
タイプC USB 3.2 Gen 2x2 ミッドマウントSMT 水平型 20 VAC 5 ゴールドフラッシュ
結果 85
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。