標準丸型DINコネクター

インターコネクト DINコネクター

インライン、ロッキング、ライトアングルプラグ、およびインライン、ロック、直角、標準パネルマウント、垂直PCBマウントレセプタクルを提供するCUIの標準丸型DINコネクターは、設計ニーズに適した構成を提供します。当社の標準DINコネクターは、ジャックとプラグのコネクタータイプ、水平と垂直の向きがあり、3〜13のコンタクトオプションを備えたモデルを提供しています。マウントスタイルには、100 Vac 電圧定格0.3、1および2 A 電流定格のケーブル、パネルマウントおよびスルーホールが含まれます。シールド付きの標準DINコネクターも、アプリケーションのノイズを低減するために提供されています。

 
Powered By OneLink