DINコネクター

ミニ丸型や標準丸型の形式で提供される、CUI Devicesの各種DINコネクターは、さまざまなジャックとプラグの構成が特徴です。横向きと縦向き、複数の取り付けスタイル、3~13の接点オプションがあります。当社のDINコネクターの多くは、ノイズ低減用のシールド付きで提供されています。すべてのモデルには、100Vacの電圧定格と、1Aまたは2Aの電流定格が備わっています。

フィルター | すべてリセット
DIN規格
dropdn-arrow
ミニ
標準
リセット
コネクターの種類
dropdn-arrow
ジャック
プラグ
リセット
マウント
dropdn-arrow
ケーブル
パネルマウント
スルーホール
リセット
接点の数
dropdn-arrow
最小
最大
実行
3
4
5
6
7
8
9
13
リセット
方向
dropdn-arrow
水平型
垂直型
リセット
シールド
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
結果 73
表示
製品番号 DIN規格 マウント 接点の数 方向 定格電流 (A) シールド
ミニ スルーホール 7 垂直型 1 なし
標準 スルーホール 8 水平型 1 なし
標準 スルーホール 7 水平型 1 なし
標準 スルーホール 6 水平型 1 なし
標準 スルーホール 5 水平型 1 なし
標準 スルーホール 4 水平型 1 なし
標準 ケーブル 8 水平型 1 なし
標準 ケーブル 7 水平型 1 なし
標準 ケーブル 6 水平型 1 なし
標準 ケーブル 5 水平型 1 なし
標準 ケーブル 3 水平型 1 なし
標準 スルーホール 8 水平型 1 あり
標準 スルーホール 6 水平型 1 あり
標準 スルーホール 5 水平型 1 あり
標準 スルーホール 4 水平型 1 あり
標準 スルーホール 13 水平型 1 なし
標準 パネルマウント 8 垂直型 2 あり
標準 ケーブル 8 垂直型 2 あり
標準 スルーホール 8 垂直型 1 あり
標準 ケーブル 8 垂直型 1 なし
標準 パネルマウント 7 垂直型 2 あり
標準 パネルマウント 7 垂直型 2 あり
標準 ケーブル 7 垂直型 2 あり
標準 スルーホール 7 垂直型 1 あり
標準 パネルマウント 6 垂直型 2 あり
結果 73
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。