DINコネクター

インターコネクト

ミニ円形標準循環形式で提供されるCUIのDINコネクターは、様々なジャックとプラグの構成が可能です。バリエーションには、3〜13の範囲で、水平方向と垂直方向、コンタクトのオプションがあります。多くのCUI DINコネクターにはノイズを低減するために、遮蔽を使用することができます。すべてのモデルは、100 Vacの電圧定格と0.3、1または2 Aの電流定格を備えています。DINコネクターのラインは、ケーブル、パネルマウント、表面実装、スルーホールなどの様々な実装方法により、数多くの民生用電子機器、家庭用および事務用機器、ポータブル機器のアプリケーションに最適です。

 
Powered By OneLink