DC電源プラグ
モジュラーおよびオーバーモールド・ケーブルのバージョンがある、CUI Devicesのケーブル・マウントDC電源プラグは、様々な消費者向け電子機器、家庭用・事務用機器、ポータブル電子機器などに最適です。当社のDC電源プラグは、0.6mm~5.5mmの中心ピン径、最大13Aの電流定格、20および24Vdcの電圧定格を提供します。2、3、4のコンダクタのオプションも利用できます。
内径 (mm)
最小
最大
実行
0.6
0.7
0.9
1.1
1.35
1.4
1.7
2.1
2.5
2.9
3
3.3
5.25
5.5
リセット
外形(mm)
最小
最大
実行
2
2.35
3
3.2
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.75
5
5.5
6.5
7.4
リセット
挿入深度/長さ(mm)
最小
最大
実行
6
7.6
9
9.5
11.6
12
12.1
12.8
13.2
14
14.6
15.8
16
17.5
20
リセット
マウント
ケーブル - モジュラー
ケーブル - オーバーモールド
リセット
定格電流 (A)
最小
最大
実行
1
2
3
4
5
6
6.5
7
8
13
リセット
定格電圧 (VDC)
20
24
リセット
導電体の数
2
3
リセット
長さ(mm)
最小
最大
実行
20
20.5
21
22
23
23.5
23.8
24.5
29
30.1
31.5
32
32.5
34
35.5
41
43.5
44
44.5
47.5
71.1
リセット
幅(mm)
最小
最大
実行
4.2
4.5
5.8
6
6.2
6.3
6.5
7.15
7.2
7.8
8
8.2
9
13
リセット
高さ(mm)
最小
最大
実行
4.2
4.5
5.8
6
6.3
6.5
7.2
7.8
8
8.2
9
リセット
ロッキング・スタイル
非ロッキング・スタイル
ツイストロック
リセット