パワーDINコネクター

CUI DevicesのパワーDINコネクターは、3または4個のコンダクタ付きジャックまたはプラグコネクタータイプと、水平または垂直方向で使用できます。当社のパワーDINコネクターは、7.5Aの電流定格、20Vdcの電圧定格、スルーホールまたはモジュラー・ケーブルのマウントスタイルを特徴としています。シールド付きのモデルもあります。

フィルター | すべてリセット
コネクターの種類
dropdn-arrow
ジャック
プラグ
リセット
マウント
dropdn-arrow
ケーブル - モジュラー
スルーホール
リセット
定格電流 (A)
dropdn-arrow
7.5
リセット
方向
dropdn-arrow
水平型
垂直型
リセット
定格電圧 (VDC)
dropdn-arrow
20
リセット
導電体の数
dropdn-arrow
3
4
リセット
シールド
dropdn-arrow
なし
あり
リセット
長さ(mm)
dropdn-arrow
15.5
15.7
17
17.4
50
リセット
幅(mm)
dropdn-arrow
14
14.9
15.6
16
リセット
高さ(mm)
dropdn-arrow
14
14.4
14.9
16.2
リセット
結果 8
表示
製品番号 マウント 定格電流 (A) 定格電圧 (VDC) 導電体の数 シールド
ケーブル - モジュラー 7.5 20 4 なし
ケーブル - モジュラー 7.5 20 3 なし
スルーホール 7.5 20 4 あり
スルーホール 7.5 20 4 なし
スルーホール 7.5 20 4 あり
スルーホール 7.5 20 4 なし
スルーホール 7.5 20 3 あり
スルーホール 7.5 20 3 なし
結果 8
表示
トップに戻る

リソース

デザインへの旅のあらゆる段階でお客様をサポートいたします。